(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidad de absorción de hierro fundido UCT

Unidad de absorción de hierro fundido UCT
  • Descuento por volumen

· UCT es una unidad que combina una caja de rodamientos equipada con una ranura deslizante.
· La caja de rodamientos se puede mover a lo largo de la ranura de deslizamiento en una dirección radial para ajustar la posición de soporte en el centro del eje.

PDF

Variaciones de tolerancia del ancho de ranura (3 A1s), variaciones de
tolerancia de distancia entre ambas ranuras (3H1s) y tolerancia
de simetría de ambos lados de la ranura (X)
unidad mm
No. de vivienda ?A1s ? H1s X
T204~T210 TX05~TX10 T305~T310 +BC50.2
0
0
-0.5
0.5
T211~T217 TX11~TX17 T311~T318 +0.3
0
0
-0.8
0.6
    T319~T322 0.7
T324~T328 0.8
Forma y dimensiones de Lc de T204JE3 y T205JE3 (carcasa con hierro fundido
cubierta) se muestran a continuación.
Orificio cilíndrico UCT (con tornillos de fijación)
d: 12 - (45) mm
Dimensiones
 pulgada
(mm)
Diámetro del eje
mm       pulgada
d
A A1 A2 H H1 H2 L L1 L2 L3 N N1 N2 B S Estándar     Clasificaciones de carga básica
kN
Cr          C0r
Factor
f 0
Con cubierta de acero prensado Con cubierta de hierro fundido
Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Masa
kg
Numero de unidad.
De tipo abierto         Un lado
Tipo cerrado
Dimensión
mm        pulgada
Como
Masa
kg
Numero de unidad.
De tipo abierto         Un lado
Tipo cerrado
Dimensión
mm        pulgada
C.A
Masa
kg
12 1/2 1 1/4
32
15/32
12
13/16
21
3 1/2
89
2 63/64
76
2
51
3 11/16
94
2 13/32
61
13/32
10
2
51
3/4
19
5/8
16
1 1/4
32
1.220
31
0.500
12.7
UCT201 T204 UC201 0.81 12.8 6.65 13.2 UCT201C UCT201CD 45 1 25/32 0.81 - - - - -
UCT201-8 UC201-8 0.81 - - - - - - - - - -
15 5/8 UCT202 UC202 0.79 UCT202C UCT202CD 45 1 25/32 0.79 - - - - -
UCT202-10 UC202-10 0.79 - - - - - - - - - -
17 3/4 UCT203 UC203 0.78 UCT203C UCT203CD 45 1 25/32 0.78 - - - - -
UCT204-12 UC204-12 0.78 - - - - - - - - - -
20   UCT204 UC204 0.76 UCT204C UCT204CD 45 1 25/32 0.76 UCT204FC UCT204FCD 62 2 7/16 1.1
25 7/8
15/16
1
1 1/4
32
15/32
12
15/16
24
3 1/2
89
2 63/64
76
2
51
3 13/16
97
2 7/16
62
13/32
10
2
51
3/4
19
5/8
16
1 1/4
32
1.343
34.1
0.563
14.3
UCT205-14
UCT205-15
UCT205
UCT205-16
T205 UC205-14 UC205-15 UC205
UC205-16
0.84
0.84
0.84
0.84
14 7.85 13.9 -
-
UCT205C
-
-
-
UCT205CD
-
-
-
49
-
-
-
1 15/16
-
-
-
0.84
-
-
-
UCT205FC
-
-
-
UCT205FCD
-
-
-
66
-
-
-
2 19/32
-
-
-
1.2
-
1 1 15/32
37
15/32
12
1 3/32
28
4 1/32
102
3 1/2
89
2 7/32
56
4 7/16
113
2 3/4
70
13/32
10
2 1/4
57
7/8
22
5/8
16
1 15/32
37
1.500
38.1
0.626
15.9
UCTX05
UCTX05-16
TX05 UCX05
UCX05-16
1.4
1.4
19.5 11.3 13.9 UCTX05C
-
UCTX05CD
-
53
-
2 3/32
-
1.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 1 13/32
36
15/32
12
1 1/32
26
3 1/2
89
3 5/32
80
2 7/16
62
4 13/16
122
3
76
15/32
12
2 9/16
65
1 1/32
26
5/8
16
1 13/32
36
1.496
38
0.591
15
UCT305
UCT305-16
T305 UC305
UC305-16
1.4
1.4
21.2 10.9 12.6 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCT305C
-
UCT305CD
-
76
-
- 2.0
-
30 1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 15/32
37
15/32
12
1 3/32
28
4 1/32
102
3 1/2
89
2 7/32
56
4 7/16
113
2 3/4
70
13/32
10
2 1/4
57
7/8
22
5/8
16
1 15/32
37
1.500
38.1
0.626
15.9
UCT206-18
 UCT206
UCT206-19
UCT206-20
T206 UC206-18 UC206 UC206-19
UC206-20
1.3
1.3
1.3
1.3
19.5 11.3 13.9 -
UCT206C
-
-
-
UCT206CD
-
-
-
53
-
-
-
2 3/32
-
-
-
1.3
-
-
-
UCT206FC
-
-
-
UCT206FCD
-
-
-
70
-
-
-
2 3/4
-
-
-
1.8
-
-
1 3/16
1 1/4
1 15/32
37
15/32
12
1 3/16
30
4 1/32
102
3 1/2
89
2 17/32
64
5 3/32
129
3 1/16
78
1/2
13
2 17/32
64
7/8
22
5/8
16
1 15/32
37
1.689
42.9
0.689
17.5
UCTX06
UCTX06-19
UCTX06-20
TX06 UCX06 UCX06-19
UCX06-20
1.7
1.7
1.7
25.7 15.4 13.9 UCTX06C
-
-
UCTX06CD
-
-
60
-
-
2 3/8
-
-
1.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 5/8
41
5/8
16
1 3/32
28
3 15/16
100
3 35/64
90
2 3/4
70
5 13/32
137
3 11/32
85
9/16
14
2 29/32
74
1 3/32
28
23/32
18
1 5/8
41
1.693
43
0.669
17
UCT306 T306 UC306 1.8 26.7 15 13.3 - - - - - UCT306C UCT306CD 82 3  7/32 2.4
35 1 1/4                               UCT207-20   UC207-20 1.6       - - - - - - - - - -
1 5/16
1 3/8
1 15/32
37
15/32
12
1 3/16
30
4 1/32
102
3 1/2
89
2 17/32
64
5 3/32
129
3 1/16
78
1/2
13
2 17/32
64
7/8
22
5/8
16
1 15/32
37
1.689
42.9
0.689
17.5
UCT207-21
UCT207-22
UCT207
T207 UC207-21 UC207-22
UC207
1.6
1.6
1.6
25.7 15.4 13.9 -
-
UCT207C
-
-
UCT207CD
-
-
60
-
-
2 3/8
-
-
1.6
-
-
UCT207FC
-
-
UCT207FCD
-
-
78
-
-
3 1/16
-
-
2.3
1 7/16                               UCT207-23   UC207-23 1.6       - - - - - - - - - -
1 3/8
1 7/16
1 15/16
49
5/8
16
1 13/32
36
4 1/2
114
4 1/64
102
3 9/32
83
5 21/32
144
3 15/32
88
19/32
15
3 9/32
83
1 5/32
29
3/4
19
1 15/16
49
1.937
49.2
0.748
19
UCTX07-22
UCTX07
UCTX07-23
TX07 UCX07-22 UCX07
UCX07-23
2.7
2.7
2.7
29.1 17.8 14 -
UCTX07C
-
-
UCTX07CD
-
-
69
-
-
2 23/32
-
-
2.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 25/32 5/8 1 1/4 4 3/8 3 15/16 2 15/16 5 29/32 3 11/16 19/32 3 5/32 1 3/16 25/32 1 25/32 1.89 0.748 UCT307 T307 UC307 2.3 33.4 19.3 13.2 - - - - - UCT307C UCT307CD 88 3 15/32 3.1
45 16 32 111 100 75 150 94 15 80 30 20 45 48 19
40 1 1/2
1 9/16
1 15/16
49
5/8
16
1 5/16
33
4 1/2
114
4 1/64
102
3 9/32
83
5 21/32
144
3 15/32
88
5/8
16
3 9/32
83
1 5/32
29
3/4
19
1 15/16
49
1.937
49.2
0.748
19
UCT208-24
UCT208-25
UCT208
T208 UC208-24 UC208-25
UC208
2.5
2.5
2.5
29.1 17.8 14 -
-
UCT208C
-
-
UCT208CD
-
-
69
-
-
2 23/32
-
-
2.5
-
-
UCT208FC
-
-
UCT208FCD
-
-
86
-
-
3 3/8
-
-
3.3
1 1/2 1 15/16
49
5/8
16
1 13/32
36
4 19/32
117
4 1/64
102
3 9/32
83
5 21/32
144
3 7/16
87
19/32
15
3 9/32
83
1 5/32
29
3/4
19
1 15/16
49
1.937
49.2
0.748
19
UCTX08-24
UCTX08
TX08 UCX08-24
UCX08
2.6
2.6
34.1 21.3 14 -
UCTX08C
-
UCTX08CD
-
69
-
2 23/32
-
2.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 1/2 1 31/32
50
45/64
18
1 11/32
34
4 7/8
124
4 13/32
112
3 9/32
83
6 3/8
162
3 15/16
100
21/32
17
3 1/2
89
1 1/4
32
7/8
22
1 31/32
50
2.047
52
0.748
19
UCT308-24
UCT308
T308 UC308-24
UC308
3.0
3.0
40.7 24 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCT308C
-
UCT308CD
-
96
-
3 25/32
-
4.0
45 1 5/8
1 11/16
1 3/4
1 15/16
49
5/8
16
1 3/8
35
4 19/32
117
4 1/64
102
3 9/32
83
5 21/32
144
3 7/16
87
5/8
16
3 9/32
83
1 5/32
29
3/4
19
1 15/16
49
1.937
49.2
0.748
19
UCT209-26
UCT209-27
UCT209-28
UCT209
T209 UC209-26 UC209-27 UC209-28
UC209
2.4
2.4
2.4
2.4
34.1 21.3 14 -
-
-
UCT209C
-
-
-
UCT209CD
-
-
-
69
-
-
-
2 23/32
-
-
-
2.4
-
-
-
UCT209FC
-
-
-
UCT209FCD
-
-
-
88
-
-
-
3 15/32
-
-
-
3.2
1 11/16
1 3/4
1 15/16
49
5/8
16
1 1/2
38
4 19/32
117
4 1/64
102
3 9/32
83
5 7/8
149
3 17/32
90
5/8
16
3 3/8
86
1 5/32
29
3/4
19
1 15/16
49
2.031
51.6
0.748
19
UCTX09-27
UCTX09-28
UCTX09
TX09 UCX09-27 UCX09-28
UCX09
2.9
2.9
2.9
35.1 23.3 14.4 -
-
UCTX09C
-
-
UCTX09CD
-
-
74
-
-
2 29/32
-
-
2.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Observaciones 1. En el número de parte de la unidad y las unidades con tapas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) 3. En cuanto al producto del tipo de triple sello (de 201 a 205 son los productos del tipo de doble sello), el código sufi x L3 (L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete. (Ejemplo de
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables. Parte No.: UCT206JL3, UC206L3)
B-1/4-28UNF .............. 201~210, X05~X09, 305~308 4. En cuanto a las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.
B-R1/8 .......................... 211~217, X10~X17, 309~328 5. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles.
Orificio cilíndrico UCT (con tornillos de fijación)
d: (45) - (75) mm Dimensiones
 pulgada
(mm)
Diámetro del eje
mm       pulgada
d
A A1 A2 H H1 H2 L L1 L2 L3 N N1 N2 B S Estándar Rodamiento N.° Masa
kg
Clasificaciones de carga básica
kN
Cr          C0r
Factor
f 0
Con cubierta de acero prensado Con cubierta de hierro fundido
Numero de unidad. No. de vivienda Numero de unidad.
De tipo abierto         Un lado
Tipo cerrado
Dimensión
mm        pulgada
Como
Masa
kg
Numero de unidad.
De tipo abierto         Un lado
Tipo cerrado
Dimensión
mm        pulgada
C.A
Masa
kg
45 1 3/4 2 5/32
55
45/64
18
1 1/2
38
5 7/16
138
4 59/64
125
3 17/32
90
7
178
4 11/32
110
23/32
18
3 13/16
97
1 11/32
34
15/16
24
2 5/32
55
2.244
57
0.866
22
UCT309-28
UCT309
T309 UC309-28
UC309
4.1
4.1
48.9 29.5 13.3 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCT309C
-
UCT309CD
-
102
-
1/32
-
5.4
50 1 7/8
1 15/16
2
1 15/16
49
5/8
16
1 15/32
37
4 19/32
117
4 1/64
102
3 9/32
83
5 7/8
149
3 17/32
90
5/8
16
3 3/8
86
1 5/32
29
3/4
19
1 15/16
49
2.031
51.6
0.748
19
UCT210-30
UCT210-31
UCT210
UCT210-32
T210 UC210-30 UC210-31 UC210
UC210-32
2.6
2.6
2.6
2.6
35.1 23.3 14.4 -
-
UCT210C
-
-
-
UCT210CD
-
-
-
74
-
-
-
2 29/32
-
-
-
2.6
-
-
-
UCT210FC
-
-
-
UCT210FCD
-
-
-
97
-
-
-
3 13/16
-
-
-
3.6
-
1 15/16
2
2 17/32
64
55/64
22
1 21/32
42
5 3/4
146
5 1/8
130
4 1/32
102
6 23/32
171
4 3/16
106
3/4
19
3 3/4
95
1 3/8
35
31/32
25
2 17/32
64
2.189
55.6
0.874
22.2
UCTX10-31
UCTX10
UCTX10-32
TX10 UCX10-31 UCX10
UCX10-32
4.4
4.4
4.4
43.4 29.4 14.4 -
UCTX10C
-
-
UCTX10CD
-
-
76
-
-
3
-
-
4.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2 13/32
61
25/32
20
1 9/16
40
5 15/16
151
5 33/64
140
3 27/32
98
7 17/32
191
4 19/32
117
25/32
20
4 3/16
106
1 15/32
37
1 1/16
27
2 13/32
61
2.402
61
0.866
22
UCT310 T310 UC310 4.9 62 38.3 13.2 - - - - - UCT310C UCT310CD 110 4 11/32 6.5
55 2
2 1/8
2 3/16
2 17/32
64
55/64
22
1 1/2
38
5 3/4
146
5 1/8
130
4 1/32
102
6 23/32
171
4 3/16
106
3/4
19
3 3/4
95
1 3/8
35
31/32
25
2 17/32
64
2.189
55.6
0.874
22.2
UCT211-32
UCT211-34
UCT211
UCT211-35
T211 UC211-32 UC211-34 UC211
UC211-35
4.0
4.0
4.0
4.0
43.4 29.4 14.4 -
-
UCT211C
-
-
-
UCT211CD
-
-
-
76
-
-
-
3
-
-
-
4.0
-
-
-
UCT211FC
-
-
-
UCT211FCD
-
-
-
99
-
-
-
3 29/32
-
-
-
5.2
-
2 3/16
2 1/4
2 17/32
64
55/64
22
1 23/32
44
5 3/4
146
5 1/8
130
4 1/32
102
7 5/8
194
4 11/16
119
3/4
19
4 1/32
102
1 3/8
35
1 1/4
32
2 17/32
64
2.563
65.1
1.000
25.4
UCTX11
UCTX11-35
UCTX11-36
TX11 UCX11
UCX11-35 UCX11-36
5.3
5.3
5.3
52.4 36.2 14.4 UCTX11C
-
-
UCTX11CD
-
-
89
-
-
3 1/2
-
-
5.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2 3/16
2 19/32
66
55/64
22
1 23/32
44
6 13/32
163
5 29/32
150
4 1/8
105
8 5/32
207
5
127
13/16
21
4 17/32
115
1 17/32
39
1 5/32
29
2 19/32
66
2.598
66
0.984
25
UCT311-32
UCT311
UCT311-35
T311 UC311-32
UC311
UC311-35
6.1
6.1
6.1
71.6 45 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCT311C
-
-
UCT311CD
-
-
114
-
-
4 1/2
-
-
7.9
-
60 2 1/4
2 3/8
2 7/16
2 17/32
64
55/64
22
1 21/32
42
5 3/4
146
5 1/8
130
4 1/32
102
7 5/8
194
4 11/16
119
3/4
19
4 1/32
102
1 3/8
35
1 1/4
32
2 17/32
64
2.563
65.1
1.000
25.4
UCT212-36
UCT212
UCT212-38
UCT212-39
T212 UC212-36 UC212
UC212-38
UC212-39
4.9
4.9
4.9
4.9
52.4 36.2 14.4 -
UCT212C
-
-
-
UCT212CD
-
-
-
89
-
-
-
3 1/2
-
-
-
4.9
-
-
-
UCT212FC
-
-
-
UCT212FCD
-
-
-
114
-
-
-
4 1/2
-
-
-
6.4
-
-
2 7/16 2 3/4
70
1 1/32
26
1 7/8
48
6 9/16
167
5 15/16
151
4 3/8
111
8 13/16
224
5 13/32
137
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
2.563
65.1
1.000
25.4
UCTX12
UCTX12-39
TX12 UCX12
UCX12-39
7.4
7.4
57.2 40.1 14.4 UCTX12C
-
UCTX12CD
-
89
-
3 1/2
-
7.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 7/16 2 25/32
71
55/64
22
1 13/16
46
7
178
6 19/64
160
4 7/16
113
8 21/32
220
5 5/16
135
29/32
23
4 27/32
123
1 5/8
41
1 7/32
31
2 25/32
71
2.795
71
1.024
26
UCT312
UCT312-39
T312 UC312
UC312-39
7.6
7.6
81.9 52.2 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCT312C
-
UCT312CD
-
124
-
4 7/8
-
9.9
-
65 2 1/2 2 3/4
70
1 1/32
26
1 23/32
44
6 9/16
167
5 15/16
151
4 3/8
111
8 13/16
224
5 13/32
137
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
2.563
65.1
1.000
25.4
UCT213-40
UCT213
T213 UC213-40
UC213
6.9
6.9
57.2 40.1 14.4 -
UCT213C
-
UCT213CD
-
89
-
3 1/2
-
6.9
-
UCT213FC
-
UCT213FCD
-
114
-
4 1/2
-
8.6
2 1/2 2 3/4
70
1 1/32
26
1 7/8
48
6 9/16
167
5 15/16
151
4 3/8
111
8 13/16
224
5 13/32
137
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
2.937
74.6
1.189
30.2
UCTX13-40
UCTX13
TX13 UCX13-40
UCX13
7.6
7.6
62.2 44.1 14.5 -
UCTX13C
-
UCTX13CD
-
99
-
3 29/32
-
7.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 1/2 3 5/32
80
1 1/32
26
1 31/32
50
7 15/32
190
6 11/16
170
4 9/16
116
9 3/8
238
5 3/4
146
31/32
25
5 9/32
134
1 11/16
43
1 1/4
32
2 3/4
70
2.953
75
1.181
30
UCT313-40
UCT313
T313 UC313-40
UC313
9.3
9.3
92.7 59.9 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCT313C
-
UCT313CD
-
122
-
4 13/16
-
11.4
70 2 3/4 2 3/4
70
1 1/32
26
1 13/16
46
6 9/16
167
5 15/16
151
4 3/8
111
8 13/16
224
5 13/32
137
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
2.937
74.6
1.189
30.2
UCT214-44
UCT214
T214 UC214-44
UC214
7.0
7.0
62.2 44.1 14.5 -
UCT214C
-
UCT214CD
-
99
-
3 29/32
-
7.0
-
UCT214FC
-
UCT214FCD
-
124
-
4 7/8
-
8.9
2 3/4 2 3/4
70
1 1/32
26
1 7/8
48
6 9/16
167
5 15/16
151
4 3/8
111
9 1/8
232
5 1/2
140
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
3.063
77.8
1.331
33.3
UCTX14-44
UCTX14
TX14 UCX14-44
UCX14
7.9
7.9
67.4 48.3 14.5 -
UCTX14C
-
UCTX14CD
-
99
-
3 29/32
-
7.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 3/4 3 17/32
90
1 1/32
26
2 1/16
52
7 15/16
202
7 3/32
180
5 1/8
130
9 29/32
252
6 3/32
155
31/32
25
5 1/2
140
1 13/16
46
1 13/32
36
3 11/32
85
3.071
78
1.299
33
UCT314-44
UCT314
T314 UC314-44
UC314
11.1
11.1
104 68.2 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCT314C
-
UCT314CD
-
124
-
4 7/8
-
13.4
75 2 15/16
3
2 3/4
70
1 1/32
26
1 7/8
48
6 9/16
167
5 15/16
151
4 3/8
111
9 1/8
232
5 1/2
140
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
3.063
77.8
1.331
33.3
UCT215-47
UCT215
UCT215-48
T215 UC215-47 UC215
UC215-48
7.3
7.3
7.3
67.4 48.3 14.5 -
UCT215C
-
-
UCT215CD
-
-
99
-
-
3 29/32
-
-
7.3
-
-
UCT215FC
-
-
UCT215FCD
-
-
124
-
-
4 7/8
-
-
9.2
-
2 15/16
3
2 3/4
70
1 7/64
28
1 7/8
48
7 1/4
184
6 1/2
165
4 3/8
111
9 1/4
235
5 1/2
140
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
3.252
82.6
1.311
33.3
UCTX15-47
UCTX15
UCTX15-48
TX15 UCX15-47
UCX15 UCX15-48
8.7
8.7
8.7
72.7 53 14.6 -
UCTX15C
-
-
UCTX15CD
-
-
109
-
-
4 9/32
-
-
8.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Observaciones 1. En el número de parte de la unidad y las unidades con tapas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) 3. En cuanto al producto del tipo de triple sello (de 201 a 205 son los productos del tipo de doble sello), el código sufi x L3 (L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete. (Ejemplo de
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables. Parte No.: UCT206JL3, UC206L3)
B-1/4-28UNF .............. 201~210, X05~X09, 305~308 4. En cuanto a las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.
B-R1/8 .......................... 211~217, X10~X17, 309~328
5. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles
Orificio cilíndrico UCT (con tornillo de fijación ) Dimensiones
 pulgada
(mm)
d: (75) - 140 mm
Diámetro del eje
mm       pulgada
d
A A1 A2 H H1 H2 L L1 L2 L3 N N1 N2 B S Estándar Rodamiento N.° Masa
kg
Clasificaciones de carga básica
kN
Cr          C0r
Factor
f 0
Con cubierta de acero prensado Con cubierta de hierro fundido
Numero de unidad. No. de vivienda Numero de unidad.
De tipo abierto         Un lado
Tipo cerrado
Dimensión
mm        pulgada
Como
Masa
kg
Numero de unidad.
De tipo abierto         Un lado
Tipo cerrado
Dimensión
mm        pulgada
C.A
Masa
kg
75 2 15/16
3
3 17/32
90
1 1/32
26
2 5/32
55
8 1/2
216
7 9/16
192
5 3/16
132
10 5/16
262
6 5/16
160
31/32
25
5 29/32
150
1 13/16
46
1 13/32
36
3 11/32
85
3.228
82
1.260
32
UCT315-47
UCT315
UCT315-48
T315 UC315-47 UC315
UC315-48
13.0
13.0
13.0
113 77.2 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCT315C
-
-
UCT315CD
-
-
134
-
-
5 9/32
-
-
15.5
-
80 3 1/8 2 3/4
70
1 1/32
26
2
51
7 1/4
184
6 1/2
165
4 3/8
111
9 1/4
235
5 1/2
140
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
3.252
82.6
1.311
33.3
UCT216-50
UCT216
T216 UC216-50
UC216
8.2
8.2
72.7 53 14.6 -
UCT216C
-
UCT216CD
-
109
-
4 9/32
-
8.2
-
UCT216FC
-
UCT216FCD
-
138
-
5 7/16
-
10.6
- 2 7/8
73
1 7/64
28
2 1/8
54
7 25/32
198
6 13/16
173
4 7/8
124
10 1/4
260
6 3/8
162
1 3/32
28
6 3/16
157
1 7/8
48
1 1/2
38
2 7/8
73
3.374
85.7
1.343
34.1
UCTX16 TX16 UCX16 11.7 84 61.9 14.5 UCTX16C UCTX16CD 113 4  7/16 11.7 - - - - -
- 4 1/32
102
1 3/16
30
2 3/8
60
9 1/16
230
8 1/32
204
5 29/32
150
11 3/32
282
6 27/32
174
1 3/32
28
6 5/16
160
2 3/32
53
1 21/32
42
3 27/32
98
3.386
86
1.339
34
UCT316 T316 UC316 16.2 123 86.7 13.3 - - - - - UCT316C UCT316CD 138 5 7/16 19.1
85 3 1/4 2 7/8
73
1 3/16
30
2 1/8
54
7 25/32
198
6 13/16
173
4 7/8
124
10 1/4
260
6 3/8
162
1 5/32
29
6 3/16
157
1 7/8
48
1 1/2
38
2 7/8
73
3.374
85.7
1.343
34.1
UCT217-52
UCT217
T217 UC217-52
UC217
11.0
11.0
84 61.9 14.5 -
UCT217C
-
UCT217CD
-
113
-
4 7/16
-
11.0
-
UCT217FC
-
UCT217FCD
-
142
-
5 19/32
-
13.7
3 7/16 2 7/8
73
1 7/64
28
2 1/8
54
7 25/32
198
6 13/16
173
4 7/8
124
10 1/4
260
6 3/8
162
1 3/32
28
6 3/16
157
1 7/8
48
1 1/2
38
2 7/8
73
3.780
96
1.563
39.7
UCTX17
UCTX17-55
TX17 UCX17
UCX17-55
11.7
11.7
96.1 71.5 14.5 UCTX17C
-
UCTX17CD
-
123
-
4 27/32
-
11.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 4 1/32
102
1 17/64
32
2 17/32
64
9 7/16
240
8 27/64
214
5 31/32
152
11 23/32
298
7 7/32
183
1 3/16
30
6 11/16
170
2 3/32
53
1 21/32
42
3 27/32
98
3.780
96
1.575
40
UCT317 T317 UC317 19 133 96.8 13.3 - - - - - UCT317C UCT317CD 146 5 3/4 22.3
90 3 1/2 4 11/32
110
1 17/64
32
2 19/32
66
10 1/32
255
8 31/32
228
6 5/16
160
12 9/32
312
7 9/16
192
1 3/16
30
6 7/8
175
2 1/4
57
1 13/16
46
4 3/16
106
3.780
96
1.575
40
UCT318-56
UCT318
T318 UC318-56
UC318
21.6
21.6
143 107 13.3 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCT318C
-
UCT318CD
-
150
-
5 29/32
-
25.4
95 - 4 11/32
110
1 3/8
35
2 27/32
72
10 5/8
270
9 29/64
240
6 1/2
165
12 11/16
322
7 3/4
197
1 7/32
31
7 3/32
180
2 1/4
57
1 13/16
46
4 3/16
106
4.055
103
1.614
41
UCT319 T319 UC319 24.9 153 119 13.3 - - - - - UCT319C UCT319CD 162 6 3/8 29.2
100 3 15/16
4
4 23/32
120
1 3/8
35
2 15/16
75
11 13/32
290
10 15/64
260
6 7/8
175
13 19/32
345
8 9/32
210
1 1/4
32
7 7/8
200
2 5/16
59
1 7/8
48
4 17/32
115
4.252
108
1.654
42
UCT320 UCT320-63
UCT320-64
T320 UC320
UC320-63
UC320-64
30.7
30.7
30.7
173 141 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCT320C
-
-
UCT320CD
-
-
174
-
-
6 27/32
-
-
36.3
-
-
105 - 4 23/32
120
1 3/8
35
2 15/16
75
11 13/32
290
10 15/64
260
6 7/8
175
13 19/32
345
8 9/32
210
1 1/4
32
7 7/8
200
2 5/16
59
1 7/8
48
4 17/32
115
4.409
112
1.732
44
UCT321 T321 UC321 36.7 184 153 13.2 - - - - - UCT321C UCT321CD 178 7 42.7
110 - 5 1/8
130
1 1/2
38
3 5/32
80
12 19/32
320
11 7/32
285
7 9/32
185
15 5/32
385
9 1/4
235
1 1/2
38
8 15/32
215
2 9/16
65
2 1/16
52
4 29/32
125
4.606
117
1.811
46
UCT322 T322 UC322 39.7 205 180 13.2 - - - - - UCT322C UCT322CD 188 7 13/32 46.5
120 - 5 1/2
140
1 49/64
45
3 17/32
90
13 31/32
355
12 9/32
320
8 9/32
210
17
432
10 1/2
267
1 21/32
42
9 1/16
230
2 3/4
70
2 3/8
60
5 1/2
140
4.961
126
2.008
51
UCT324 T324 UC324 54.4 207 185 13.5 - - - - - UCT324C UCT324CD 196 7 23/32 63.9
130 - 5 29/32
150
1 31/32
50
3 15/16
100
15 5/32
385
13 25/32
350
8 21/32
220
18 5/16
465
11 7/32
285
1 25/32
45
9 7/16
240
2 15/16
75
2 9/16
65
5 29/32
150
5.315
135
2.126
54
UCT326 T326 UC326 69.3 229 214 13.6 - - - - - UCT326C UCT326CD 214 8 7/16 81.4
140 - 6 3/32
155
1 31/32
50
3 15/16
100
16 11/32
415
14 61/64
380
9 1/16
230
20 9/32
515
12 13/32
315
1 31/32
50
10 1/32
255
3 5/32
80
2 3/4
70
6 5/16
160
5.709
145
2.323
59
UCT328 T328 UC328 85.1 253 246 13.6 - - - - - UCT328C UCT328CD 222 8 3/4 101
Variaciones de tolerancia del ancho de ranura (? A1s), variaciones de
tolerancia de distancia entre ambas ranuras (? H1s) y
Tolerancia de simetría de ambos lados de la ranura (X)
Unidad mm
No. de vivienda ?A1s ? H1s X
UCT-E T204E~T210E TX05E~TX10E +0.2
0
0
-0.5
0.5
Agujero cilíndrico (con tornillos) T211E~T217E TX11E~TX17E +0.3
0
0
-0.8
0.6
d: 12- 50 mm
Dimensiones
 pulgada
(mm)
Diámetro del eje
mm       pulgada
d
A A1 A2 H H1 H2 L L1 L2 L3 N N1 N2 B S Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Clasificaciones de carga básica
kN
Cr          C0r
Factor
f 0
Masa
kg
12 1/2 1 1/4
32
17/32
13.5
13/16
21
3 1/2
89
3
76.2
2
51
3 11/16
94
2 13/32
61
13/32
10
2
51
3/4
19
5/8
16
1 1/4
32
1.220
31
0.500
12.7
UCT201E T204E UC201 12.8 6.65 13.2 0.81
UCT201-8E UC201-8
15 5/8 UCT202E UC202 0.79
UCT202-10E UC202-10
17 3/4 UCT203E UC203 0.78
UCT204-12E UC204-12
20   UCT204E UC204 0.76
25 7/8                               UCT205-14E T205E UC205-14        
15/16
1
1 1/4
32
17/32
13.5
15/16
24
3 1/2
89
3
76.2
2
51
3 13/16
97
2 7/16
62
13/32
10
2
51
3/4
19
5/8
16
1 1/4
32
1.343
34.1
0.563
14.3
UCT205-15E
UCT205E
 UCT205-16E
UC205-15
UC205
 UC205-16
14 7.85 13.9 0.84
  1 15/32 17/32 1 3/32 4 1/32 3 1/2 2 7/32 4 7/16 2 3/4 13/32 2 1/4 7/8 5/8 1 15/32 1.5 0.626 UCTX05E TX05E UCX05 19.5 11.3 13.9 1.4
1 37 13.5 28 102 88.9 56 113 70 10 57 22 16 37 38.1 15.9 UCTX05-16E UCX05-16
30 1 1/8                               UCT206-18E T206E UC206-18        
1 3/16 1 15/32
37
17/32
13.5
1 3/32
28
4 1/32
102
3 1/2
88.9
2 7/32
56
4 7/16
113
2 3/4
70
13/32
10
2 1/4
57
7/8
22
5/8
16
1 15/32
37
1.500
38.1
0.626
15.9
UCT206E
UCT206-19E
UC206
UC206-19
19.5 11.3 13.9 1.3
1 1/4                               UCT206-20E UC206-20        
1 3/16
1 1/4
1 15/32
37
17/32
13.5
1 3/16
30
4 1/32
102
3 1/2
88.9
2 17/32
64
5 3/32
129
3 1/16
78
1/2
13
2 17/32
64
7/8
22
5/8
16
1 15/32
37
1.689
42.9
0.689
17.5
UCTX06E
UCTX06-19E
UCTX06-20E
TX06E UCX06
UCX06-19
UCX06-20
25.7 15.4 13.9 1.7
35 1 1/4                               UCT207-20E T207E UC207-20 25.7 15.4 13.9 1.6
1 5/16
1 3/8
1 7/16
1 15/32
37
17/32
13.5
1 3/16
30
4 1/32
102
3 1/2
88.9
2 17/32
64
5 3/32
129
3 1/16
78
1/2
13
2 17/32
64
7/8
22
5/8
16
1 15/32
37
1.689
42.9
0.689
17.5
UCT207-21E
UCT207-22E
UCT207E
UCT207-23E
UC207-21
UC207-22
 UC207
UC207-23
1 3/8
1 7/16
1 15/16
49
11/16
17.5
1 13/32
36
4 1/2
114
4
101.6
3 9/32
83
5 21/32
144
3 15/32
88
19/32
15
3 9/32
83
1 5/32
29
3/4
19
1 15/16
49
1.937
49.2
0.748
19
UCTX07-22E
UCTX07E
UCTX07-23E
TX07E UCX07-22
UCX07
UCX07-23
29.1 17.8 14 2.7
40 1 1/2
1 9/16
1 15/16
49
11/16
17.5
1 5/16
33
4 1/2
114
4
101.6
3 9/32
83
5 21/32
144
3 15/32
88
19/32
16
3 9/32
83
1 5/32
29
3/4
19
1 15/16
49
1.937
49.2
0.748
19
UCT208-24E
UCT208-25E
UCT208E
T208E UC208-24
UC208-25
UC208
29.1 17.8 14 2.5
1 1/2 1 15/16
49
11/16
17.5
1 13/32
36
4 19/32
117
4
101.6
3 9/32
83
5 21/32
144
3 7/16
87
19/32
15
3 9/32
83
1 5/32
29
3/4
19
1 15/16
49
1.937
49.2
0.748
19
UCTX08-24E
UCTX08E
TX08E UCX08-24
UCX08
34.1 21.3 14 2.6
45 1 5/8
1 11/16
1 3/4
1 15/16
49
11/16
17.5
1 3/8
35
4 19/32
117
4
101.6
3 9/32
83
5 21/32
144
3 7/16
87
5/8
16
3 9/32
83
1 5/32
29
3/4
19
1 15/16
49
1.937
49.2
0.748
19
UCT209-26E
UCT209-27E
UCT209-28E
UCT209E
T209E UC209-26
UC209-27
UC209-28
UC209
34.1 21.3 14 2.4
1 11/16
1 3/4
1 15/16
49
11/16
17.5
1 1/2
38
4 19/32
117
4
101.6
3 9/32
83
5 7/8
149
3 17/32
90
5/8
16
3 3/8
86
1 5/32
29
3/4
19
1 15/16
49
2.031
51.6
0.748
19
UCTX09-27E
UCTX09-28E
UCTX09E
TX09E UCX09-27
UCX09-28
UCX09
35.1 23.3 14.4 2.9
50 1 7/8                               UCT210-30E T210E UC210-30 35.1 23.3 14.4 2.6
1 15/16 1 15/16
49
11/16
17.5
1 15/32
37
4 19/32
117
4
101.6
3 9/32
83
5 7/8
149
3 17/32
90
5/8
16
3 3/8
86
1 5/32
29
3/4
19
1 15/16
49
2.031
51.6
0.748
19
UCT210-31E
UCT210E
UC210-31
UC210
2                               UCT210-32E UC210-32
1 15/16
2
2 17/32
64
1 1/16
27
1 21/32
42
5 3/4
146
5 1/8
130.17
4 1/64
102
6 23/32
171
4 3/16
106
3/4
19
3 3/4
95
1 3/8
35
31/32
25
2 17/32
64
2.189
55.6
0.874
22.2
UCTX10-31E
UCTX10E
UCTX10-32E
TX10E UCX10-31
UCX10 UCX10-32
43.4 29.4 14.4 4.4
Observaciones 1. En el número de parte de la unidad y las unidades con tapas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) 3. En cuanto al producto del tipo de triple sello (de 201 a 205 son los productos del tipo de doble sello), el código sufi x L3 (L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete. (Ejemplo de
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables. Parte No.: UCT206EL3, UC206L3)
B-1/4-28UNF .............. 201~210, X05~X09, 305~308 4. En cuanto a las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.
B-R1/8 .......................... 211~217, X10~X17, 309~328 5. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles.
UCT-E
Agujero cilíndrico (con tornillos)
d: 55 - 85 mm
Dimensiones
 pulgada
(mm)
Diámetro del eje
mm       pulgada
d
A A1 A2 H H1 H2 L L1 L2 L3 N N1 N2 B S Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Clasificaciones de carga básica
kN
Cr          C0r
Factor
f 0
Masa
kg
55 2                               UCT211-32E T211E UC211-32        
2 1/8 2 17/32
64
1 1/16
27
1 1/2
38
5 3/4
146
5 1/8
130.17
4 1/64
102
6 23/32
171
4 3/16
106
3/4
19
3 3/4
95
1 3/8
35
31/32
25
2 17/32
64
2.189
55.6
0.874
22.2
UCT211-34E
UCT211E
UC211-34
UC211
43.4 29.4 14.4 4
2 3/16                               UCT211-35E UC211-35        
2 3/16
2 1/4
2 17/32
64
1 1/16
27
1 23/32
44
5 3/4
146
5 1/8
130.17
4 1/64
102
7 5/8
194
4 11/16
119
3/4
19
4 1/32
102
1 3/8
35
1 1/4
32
2 17/32
64
2.563
65.1
1.000
25.4
UCTX11E
UCTX11-35E
UCTX11-36E
TX11E UCX11
UCX11-35
UCX11-36
52.4 36.2 14.4 5.3
60 2 1/4                               UCT212-36E T212E UC212-36        
2 3/8
2 7/16
2 17/32
64
1 1/16
27
1 21/32
42
5 3/4
146
5 1/8
130.17
4 1/64
102
7 5/8
194
4 11/16
119
3/4
19
4 1/32
102
1 3/8
35
1 1/4
32
2 17/32
64
2.563
65.1
1.000
25.4
UCT212E
UCT212-38E
UCT212-39E
UC212
UC212-38
UC212-39
52.4 36.2 14.4 4.9
  2 3/4 1 1/16 1 7/8 6 9/16 5 15/16 4 3/8 8 13/16 5 13/32 13/16 4 3/4 1 5/8 1 1/4 2 3/4 2.563 1 UCTX12E TX12E UCX12 57.2 40.1 14.4 7.4
2 7/16 70 27 48 167 150.8 111 224 137 21 121 41 32 70 65.1 25.4 UCTX12-39E UCX12-39
65 2 1/2 2 3/4
70
1 1/16
27
1 23/32
44
6 9/16
167
5 15/16
150.8
4 3/8
111
8 13/16
224
5 13/32
137
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
2.563
65.1
1.000
25.4
UCT213-40E
UCT213E
T213E UC213-40
UC213
57.2 40.1 14.4 6.9
2 1/2 2 3/4
70
1 1/16
27
1 7/8
48
6 9/16
167
5 15/16
150.8
4 3/8
111
8 13/16
224
5 13/32
137
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
2.937
74.6
1.189
30.2
UCTX13-40E
UCTX13E
TX13E UCX13-40
UCX13
62.2 44.1 14.5 7.6
70 2 3/4 2 3/4
70
1 1/16
27
1 13/16
46
6 9/16
167
5 15/16
150.8
4 3/8
111
8 13/16
224
5 13/32
137
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
2.937
74.6
1.189
30.2
UCT214-44E
UCT214E
T214E UC214-44
UC214
62.2 44.1 14.5 7
2 3/4 2 3/4
70
1 1/16
27
1 7/8
48
6 9/16
167
5 15/16
150.8
4 3/8
111
9 1/8
232
5 1/2
140
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
3.063
77.8
1.331
33.3
UCTX14-44E
UCTX14E
TX14E UCX14-44
UCX14
67.4 48.3 14.5 7.9
75 2 15/16
3
2 3/4
70
1 1/16
27
1 7/8
48
6 9/16
167
5 15/16
150.8
4 3/8
111
9 1/8
232
5 1/2
140
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
3.063
77.8
1.331
33.3
UCT215-47E
UCT215E
UCT215-48E
T215E UC215-47
UC215
UC215-48
67.4 48.3 14.5 7.3
2 15/16
3
2 3/4
70
1 1/16
27
1 7/8
48
7 1/4
184
6 1/2
165
4 3/8
111
9 1/4
235
5 1/2
140
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
3.252
82.6
1.311
33.3
UCTX15-47E
UCTX15E
UCTX15-48E
TX15E UCX15-47
UCX15
UCX15-48
72.7 53 14.6 8.7
80 3 1/8 2 3/4
70
1 1/16
27
2
51
7 1/4
184
6 1/2
165
4 3/8
111
9 1/4
235
5 1/2
140
13/16
21
4 3/4
121
1 5/8
41
1 1/4
32
2 3/4
70
3.252
82.6
1.311
33.3
UCT216-50E
UCT216E
T216E UC216-50
UC216
72.7 53 14.6 8.2
- 3 1/2
89
1 13/16
46
2 11/16
68
7 25/32
198
6 13/16
173
4 7/8
124
10 1/4
260
6 3/8
162
1 3/32
28
6 3/16
157
1 7/8
48
1 1/2
38
2 7/8
73
3.374
85.7
1.343
34.1
UCTX16E TX16E UCX16 84 61.9 14.5 12.4
85 3 1/4 3 1/2
89
1 13/16
46
2 11/16
68
7 25/32
198
6 13/16
173
4 7/8
124
10 1/4
260
6 3/8
162
1 5/32
29
6 3/16
157
1 7/8
48
1 1/2
38
2 7/8
73
3.374
85.7
1.343
34.1
UCT217-52E
UCT217E
T217E UC217-52
UC217
84 61.9 14.5 12.1
3 7/16 3 1/2
89
1 13/16
46
2 11/16
68
7 25/32
198
6 13/16
173
4 7/8
124
10 1/4
260
6 3/8
162
1 3/32
28
6 3/16
157
1 7/8
48
1 1/2
38
2 7/8
73
3.780
96
1.563
39.7
UCTX17E
UCTX17-55E
TX17E UCX17
UCX17-55
96.1 71.5 14.5 13.3
Observaciones 1. En el número de parte de la unidad y las unidades con tapas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) 3. En cuanto al producto del tipo de triple sello (de 201 a 205 son los productos del tipo de doble sello), el código sufi x L3 (L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete. (Ejemplo de
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables. Parte No.: UCT206EL3, UC206L3)
B-1/4-28UNF .............. 201~210, X05~X09, 305~308 4. En cuanto a las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.
B-R1/8 .......................... 211~217, X10~X17, 309~328 5. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles.
Número de Parte
UCT204
UCT204E3
UCT204E3D1K2
UCT204E3D2K2
UCT204E3L2
UCT205E3
UCT205E3D1K2
UCT205E3D2K2
UCT205E3L2
UCT205FCDL2
UCT206
UCT206E3
UCT206E3D1K2
UCT206E3D2K2
UCT206E3L3
UCT207E3
UCT207E3D1K2
UCT207E3D2K2
UCT207E3L3
UCT208E3
UCT208E3D1K2
UCT208E3D2K2
UCT208E3L3
UCT209E3
UCT209E3D1K2
UCT209E3D2K2
UCT209E3L3
UCT210E3D1K2
UCT210E3D2K2
UCT210E3L3
UCT211E3D1K2
UCT211E3D2K2
UCT211E3L3
UCT212E3D1K2
UCT212E3D2K2
UCT212E3L3
UCT213E3
UCT213E3D1K2
UCT213E3D2K2
UCT213E3L3
UCT214
UCT214C
UCT214CD
UCT214CD1K2
UCT214CD2K2
UCT214CDD1K2
UCT214CDD2K2
UCT214E3
UCT214E3D1K2
UCT214E3D2K2
UCT214E3L3
UCT214FC
UCT214FCD
UCT214FCD1K2
UCT214FCD2K2
UCT214FCDD1K2
UCT214FCDD2K2
UCT214L3
UCT215
UCT215CD1K2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje d
(φ)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Símbolo de serie de diámetro Accesorio Tipo de grasa Sello Maquinado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20128006650Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20128006650Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20128006650Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20128006650Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20128006650Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25140007850Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25140007850Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25140007850Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25140007850Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25140007850Utilizado para carga ligeraCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoGrasa estándarSellos triplesNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301950011300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

301950011300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

301950011300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

301950011300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

301950011300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

352570015400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

352570015400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

352570015400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

352570015400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

402910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

402910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

402910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

402910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

453410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

453410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

453410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

453410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

503510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

503510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

503510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

554340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

554340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

554340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

605240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

605240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

605240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

655720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

655720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

655720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

655720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraCon tapa de chapa de acero / tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraCon cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraCon tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraCon tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraCon cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraCon cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

706220044100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

756740048300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

756740048300Utilizado para carga ligeraCon tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno

Cargando…

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Tipo de recogida Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Teniendo acero Tratamiento de superficies Ninguno
Ajuste J7 Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico