(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida de diamante deformada de un perno, hierro fundido, serie UCFA

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida de diamante deformada de un perno, hierro fundido, serie UCFA
  • Descuento por volumen

Unidad con brida de diamante con capacidad de ajuste de ángulo y un punto de apoyo único en el centro. Al montar una unidad de rodamiento, se pueden hacer ajustes finos en la posición de soporte central

PDF

Diámetro del eje Dimensiones
pulgada
(mm)
Tamaño del perno
pulgada
(mm)
Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Clasificaciones de carga básica
kN
Factor
f 0
Masa
kg
(mm) pulgada
d H L A J N N1 N2 L1 A1 A2 A0 B S Cr C0r
12   3 27/32
98
2 5/16
59
15/16
24
3 5/64
78
25/64
10
1 9/16
40
13/32
10
1 31/32
50
7/16
11
35/64
13.8
1 1/4
32.1
1.220
31
0.500
12.7
5/16
M8
UCFA201 FA204 UC201 12.8 6.65 13.2 0.47
  1/2 UCFA201-8 UC201-8  
15   UCFA202 UC202 0.45
  5/8 UCFA202-10 UC202-10  
17   UCFA203 UC203 0.44
  3/4 UCFA204-12 UC204-12  
20   UCFA204 UC204 0.42
25 7/8 4 7/8
124
2 3/4
70
1 1/16
27
3 55/64
98
7/16
11
1 15/16
49
7/16
11
2 17/32
64
1/2
13
5/8
16
1 13/32
35.8
1.343
34.1
0.563
14.3
3/8
M10
UCFA205-14 FA205 UC205-14 14 7.85 13.9 0.68
15/16
UCFA205-15
UCFA205
UC205-15
UC205
1 UCFA205-16 UC205-16
30 1 1/8 5 9/16
141
3 9/32
83
1 3/16
30
4 39/64
117
7/16
11
2 7/32
56
15/32
12
2 11/16
68
1/2
13
45/64
17.8
1 9/16
40
1.500
38.1
0.626
15.9
3/8
M10
UCFA206-18 FA206 UC206-18 19.5 11.3 13.9 1

1 3/16
UCFA206
UCFA206-19
UC206
UC206-19
1 1/4 UCFA206-20 UC206-20
35 1 1/4 6 3/32
155
3 25/32
96
1 11/32
34
5 1/8
130
33/64
13
2 15/32
63
1/2
13
2 15/16
75
9/16
14
47/64
18.6
1 23/32
44
1.689
42.9
0.689
17.5
7/16
M12
UCFA207-20 FA207 UC207-20 25.7 15.4 13.9 1.5
1 5/16
1 3/8
UCFA207-21
UCFA207-22
UCFA207
UC207-21 UC207-22
UC207
1 7/16 UCFA207-23 UC207-23
40 1 1/2
1 9/16
6 23/32
171
4 1/8
105
1 1/2
38
5 43/64
144
33/64
13
2 3/4
70
1/2
13
3 5/16
84
9/16
14
13/16
20.8
2
51
1.937
49.2
0.748
19
7/16
M12
UCFA208-24
UCFA208-25
UCFA208
FA208 UC208-24 UC208-25
UC208
29.1 17.8 14 1.9
45 1 5/8
1 11/16
1 3/4
7 1/16
179
4 3/8
111
1 9/16
40
5 53/64
148
19/32
15
2 27/32
72
19/32
15
3 15/32
88
9/16
14
55/64
21.8
2 1/16
52
1.937
49.2
0.748
19
1/2
M14
UCFA209-26
UCFA209-27
UCFA209-28
UCFA209
FA209 UC209-26 UC209-27 UC209-28
UC209
34.1 21.3 14 1.7
50 1 7/8 7 7/16
189
4 9/16
116
1 9/16
40
6 3/16
157
19/32
15
2 15/16
75
19/32
15
3 5/8
92
9/16
14
57/64
22.5
2 5/32
55.1
2.031
51.6
0.748
19
1/2
M14
UCFA210-30 FA210 UC210-30 35.1 23.3 14.4 2
1 15/16
UCFA210-31
UCFA210
UC210-31
UC210
2 UCFA210-32 UC210-32
55 2 8 1/2
216
5 1/4
133
1 23/32
44
7 1/4
184
5/8
16
3 3/8
86
5/8
16
4 1/32
102
25/32
20
1 1/64
25.7
2 5/16
59.1
2.189
55.6
0.874
22.2
1/2
M14
UCFA211-32 FA211 UC211-32 43.4 29.4 14.4 3.6
2 1/8
UCFA211-34
UCFA211
UC211-34
UC211
2 3/16 UCFA211-35 UC211-35
1. En el número de parte de la unidad y las unidades con cubiertas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del orificio. (Ver Tabla 10.5 en P.62.)
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables.
A-1/4-28UNF ............. 201~210
A-R1/8 .......................... 211
3. En cuanto al producto de tipo de triple sello (de 201 a 205 son los productos de tipo de doble sello), el código de sufijo L3 (o L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete. (Ejemplo de número de parte: UCFA206JL3, UC206L3)
4. Para las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.
5. También hay disponibles productos del tipo de agujero cónico (con adaptador). (Ejemplo de número de parte: UKFA205J + H2305X, UK205 + H2305X)
6. Para resistencia al frío (-50 ° C a 120 ° C), el código de sufijo D2K2 sigue al número de parte de la unidad o cojinete. (Ejemplo de número de parte: UCFA206JD2K2, UC206D2K2)
7. Para resistencia al calor (-40 ° C a 180 ° C), el código de sufijo D1K2 sigue al número de parte de la unidad o cojinete. (Ejemplo de número de parte: UCFA206JD1K2, UC206D1K2)
Número de Parte
UCFA204
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Brida de forma irregular Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Teniendo acero Diámetro del agujero del eje d(φ) 20
Tratamiento de superficies Ninguno Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 12800 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 6650
Símbolo de serie de diámetro Utilizado para carga ligera Ajuste J7 Accesorio Sin cubierta
Tipo de grasa Grasa estándar Sello Nitrilo Maquinado Ninguno
Carrera Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UCFA204 de la serie Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida de diamante deformada de un perno, hierro fundido, serie UCFA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico