(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Forma del diámetro interior del rodamiento: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Brida en forma de diamante
Símbolo de serie de diámetro: Para carga ligera pequeña
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de rodamientos de montaje en brida: brida de diamante de dos pernos, fundición a presión, serie UFL, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del eje Mm | Dimensiones pulgada (mm) | Tamaño de perno | Estándar | Clasificaciones de carga básica kN | Factor f 0 | Con cubierta recubierta de goma | |||||||||||||||||||||||||||
Numero de unidad. | No. de vivienda | Rodamiento N.° | Masa kg | Numero de unidad. | Dimensión Como | Masa kg | |||||||||||||||||||||||||||
d | H | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B | S | pulgada (mm) | Cr | C0r | De tipo abierto | Tipo cerrado | (mm) | pulgada | ||||||||||||||||
8 | 1 7/8 48 | 1 1/16 27 | 11/32 8.5 | 1 29/64 37 | 3/16 4.8 | 5/32 4 | 5/32 4 | 1/2 12.5 | 0.472 12 | 0.1378 3.5 | Numero 8 M4 | UFL08 | FL08 | SU08 | 0.03 | 3.27 | 1.37 | 12.4 | � | � | � | � | � | ||||||||||
10 | 2 3/8 60 | 1 13/32 36 | 15/32 12 | 1 49/64 45 | 9/32 7 | 1/4 6 | 15/64 6 | 5/8 16 | 0.591 15 | 0.197 5 | 1/4 M6 | UFL000 | FL000 | SU000 | 0.05 | 4.55 | 1.95 | 12.3 | UFL000C | UFL000D | 20.5 | 13/16 | 0.05 | ||||||||||
12 | 2 15/32 63 | 1 1/2 38 | 15/32 12 | 1 57/64 48 | 9/32 7 | 1/4 6 | 15/64 6 | 5/8 16 | 0.591 15 | 0.197 5 | 1/4 M6 | UFL001 | FL001 | SU001 | 0.065 | 5.1 | 2.4 | 13.2 | UFL001C | UFL001D | 20.5 | 13/16 | 0.07 | ||||||||||
15 | 2 5/8 67 | 1 21/32 42 | 1/2 13 | 2 3/32 53 | 9/32 7 | 1/4 6.5 | 1/4 6.5 | 11/16 17.5 | 0.650 16.5 | 0.217 5.5 | 1/4 M6 | UFL002 | FL002 | SU002 | 0.085 | 5.6 | 2.85 | 13.9 | UFL002C | UFL002D | 22 | 7/8 | 0.09 | ||||||||||
17 | 2 25/32 71 | 1 13/16 46 | 9/16 14 | 2 13/64 56 | 9/32 7 | 9/32 7 | 9/32 7 | 23/32 18.5 | 0.689 17.5 | 0.236 6 | 1/4 M6 | UFL003 | FL003 | SU003 | 0.11 | 6 | 3.25 | 14.4 | UFL003C | UFL003D | 23.5 | 15/16 | 0.11 | ||||||||||
20 | 3 17/32 90 | 2 5/32 55 | 5/8 16 | 2 51/64 71 | 13/32 10 | 5/16 8 | 5/16 8 | 7/8 22 | 0.827 21 | 0.276 7 | 5/16 M8 | UFL004 | FL004 | SU004 | 0.18 | 9.4 | 5.05 | 13.9 | UFL004C | UFL004D | 27 | 1/16 | 0.18 | ||||||||||
25 | 3 3/4 95 | 2 3/8 60 | 5/8 16 | 2 61/64 75 | 13/32 10 | 5/16 8 | 5/16 8 | 29/32 23 | 0.866 22 | 0.276 7 | 5/16 M8 | UFL005 | FL005 | SU005 | 0.23 | 10.1 | 5.85 | 14.5 | UFL005C | UFL005D | 28 | 3/32 | 0.23 | ||||||||||
30 | 4 13/32 112 | 2 3/4 70 | 23/32 18 | 3 11/32 85 | 1/2 13 | 11/32 9 | 23/64 9 | 1 1/32 26 | 0.965 24.5 | 0.295 7.5 | 3/8 M10 | UFL006 | FL006 | SU006 | 0.31 | 13.2 | 8.25 | 14.7 | UFL006C | UFL006D | 31 | 7/32 | 0.31 | ||||||||||
1) En el número de parte de la unidad y las unidades con cubiertas, los códigos de ajuste siguen los códigos de diámetro del orificio. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Para conocer las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas por unidad. |
Número de Parte |
---|
UFL000 |
UFL001C |
UFL001D |
UFL002D |
UFL004D |
UFL006 |
UFL08 |
Cargando…
Tipo de unidad | Insertar unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento, tipo | Forma de brida de diamante | Forma del diámetro interno del rodamiento | Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo de la unidad | Hierro fundido | Material del elemento rodante | Teniendo acero | Tratamiento de superficies | Ninguno |
Símbolo de serie de diámetro | Para pequeñas cargas ligeras |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente