(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamiento de inserción RB

Rodamiento de inserción RB
  • Descuento por volumen

Rodamiento tipo ER con el mecanismo de suministro de aceite y el anillo de detención eliminado.
Rodamiento rígido de bolas con sellado de grasa con un anillo exterior que tiene una superficie de diámetro externo cilíndrica y un anillo interior ancho que tiene orificios cilíndricos con tornillos de fijación incluidos

PDF

ER, RB
Taladro cilíndrico (con tornillos de fijación)
OD cilíndrico Dimensiones
pulgada
(mm)
Dimensiones
pulgada
(mm)
d: 12 - 60 mm
Diámetro del eje
mm        pulgada
d
D B C r (min) r1 (min.) Clasificaciones de carga básica
kN
Cr          C0r
Factor
f 0
Rodamiento N.°
(ER)                 (RB)
S S1 S2 Cc a f D2 Tornillo de ajuste Brg. Diámetro G
mm                   pulgada
Masa
kg
(ER)      (RB)
12 1/2 1.850
47
1.220
31
0.630
16
0.024
0.6
0.020
0.5
12.8 6.65 13.2 ER201 RB201 0.500
12.7
0.720
18.3
0.197
5
0.157
4
0.094
2.38
0.042
1.07
2.067
52.5
M6�0.75 - 0.27 0.27
ER201-8 RB201-8 - 1/4-28UNF 0.27 0.27
15 5/8 ER202 RB202 M6�0.75 - 0.25 0.25
ER202-10 RB202-10 - 1/4-28UNF 0.25 0.25
17   ER203 RB203 M6�0.75 - 0.24 0.24
20 3/4 1.850
47
1.220
31
0.630
16
0.039
1
0.020
0.5
12.8 6.65 13.2 ER204-12
ER204
RB204-12
RB204
0.500
12.7
0.720
18.3
0.197
5
0.157
4
0.094
2.38
0.042
1.07
2.067
52.5
-
M6�0.75
1/4-28UNF
-
0.22
0.22
0.22
0.22
25 7/8           14 7.85 13.9 ER205-14 RB205-14 0.563
14.3
0.780
19.8
0.217
5.5
0.197
5
0.094
2.38
0.042
1.07
2.272
57.7
- 1/4-28UNF 0.3 0.29
15/16 2.047
52
1.343
34.1
0.748
19
0.039
1
0.020
0.5
ER205-15
ER205
RB205-15
RB205
-
M6�0.75
1/4-28UNF
-
0.28
0.27
0.27
0.26
1           ER205-16 RB205-16 - 1/4-28UNF 0.27 0.26
30 1 1/8           19.5 11.3 13.9 ER206-18 RB206-18 0.626
15.9
0.874
22.2
0.236
6
0.217
5.5
0.125
3.18
0.065
1.65
2.657
67.5
- 1/4-28UNF 0.41 0.4
1 3/16 2.441
62
1.500
38.1
0.866
22
0.039
1
0.020
0.5
ER206
ER206-19
RB206
RB206-19
M6�0.75
-
-
1/4-28UNF
0.39
0.39
0.38
0.38
1 1/4           ER206-20 RB206-20 - 1/4-28UNF 0.37 0.36
35 1 1/4           25.7 15.4 13.9 ER207-20 RB207-20 0.689
17.5
1.000
25.4
0.256
6.5
0.217
5.5
0.125
3.18
0.065
1.65
3.087
78.4
- 5/16-24UNF 0.69 0.68
1 5/16
1 3/8
2.835
72
1.689
42.9
0.945
24
0.043
1.1
0.020
0.5
ER207-21 ER207-22
ER207
RB207-21 RB207-22
RB207
-
-
M8�1
5/16-24UNF
5/16-24UNF
-
0.66
0.64
0.63
0.65
0.63
0.62
1 7/16           ER207-23 RB207-23 - 5/16-24UNF 0.61 0.6
40 1 1/2
1 9/16
3.150
80
1.937
49.2
1.102
28
0.043
1.1
0.020
0.5
29.1 17.8 14 ER208-24 ER208-25
ER208
RB208-24 RB208-25
RB208
0.748
19
1.189
30.2
0.315
8
0.236
6
0.125
3.18
0.065
1.65
3.402
86.4
-
-
M8�1
5/16-24UNF
5/16-24UNF
-
0.85
0.82
0.81
0.84
0.81
0.78
45 1 5/8
1 11/16
1 3/4
3.346
85
1.937
49.2
1.102
28
0.043
1.1
0.020
0.5
34.1 21.3 14 ER209-26 ER209-27 ER209-28
ER209
-
-
-
-
0.748
19
1.189
30.2
0.315
8
0.236
6
0.125
3.18
0.065
1.65
3.598
91.4
-
-
-
M8�1
5/16-24UNF
5/16-24UNF
5/16-24UNF
-
1.0              -
0.96            -
0.92            -
0.90            -
50 1 7/8           35.1 23.3 14.4 ER210-30 - 0.748
19
1.283
32.6
0.354
9
0.295
7.5
0.125
3.18
0.095
2.41
3.791
96.3
- 3/8-24UNF 1.05            -
1 15/16 3.543
90
2.031
51.6
1.102
28
0.043
1.1
0.020
0.5
ER210-31
ER210
-
-
-
M10�1.25
3/8-24UNF
-
1.0              -
0.98            -
2           ER210-32 - - 3/8-24UNF 0.96            -
55 2           43.4 29.4 14.4 ER211-32 - 0.874
22.2
1.315
33.4
0.354
9
0.295
7.5
0.125
3.18
0.095
2.41
4.185
106.3
- 3/8-24UNF 1.56            -
2 1/8 3.937
100
2.189
55.6
1.181
30
0.059
1.5
0.020
0.5
ER211-34
ER211
-
-
-
M10�1.25
3/8-24UNF
-
1.45            -
1.41            -
2 3/16           ER211-35 - - 3/8-24UNF 1.39            -
60 2 1/4           52.4 36.2 14.4 ER212-36 - 1.000
25.4
1.563
39.7
0.413
10.5
0.295
7.5
0.125
3.18
0.095
2.41
4.583
116.4
- 3/8-24UNF 2.02            -
2 3/8 4.331
110
2.563
65.1
1.260
32
0.059
1.5
0.020
0.5
ER212
ER212-38
-
-
M10�1.25
-
-
3/8-24UNF
1.89            -
1.87            -
2 7/16           ER212-39 - - 3/8-24UNF 1.8              -
Número de Parte
RB206
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Otros Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del elemento rodante Teniendo acero Diámetro del agujero del eje d(φ) 30 Tratamiento de superficies Ninguno
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 19500 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 11300 Símbolo de serie de diámetro Utilizado para carga ligera
Ajuste J7 Tipo de grasa Grasa estándar Sello Nitrilo
Maquinado Ninguno Carrera Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RB206 de la serie Rodamiento de inserción RB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico