(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características] unidad de montaje con brida de diamante diseñada para reducir el peso. · Tipo de unidad: inserte la unidad de rodamiento. La carga permitida de la carcasa en la dirección radial es aproximadamente la mitad de la clasificación de carga dinámica básica cr del rodamiento (suponiendo una clasificación de seguridad de 4).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
| ||||||||||||||||||||
Numero de unidad. | Rodamiento N.° | Diámetro del eje | Dimensiones pulgada (mm) | Tamaño de perno pulgada mm | No. de vivienda | Clasificaciones de carga básica kN Cr C0r | Factor f 0 | Masa kg BLF | ||||||||||||
(mm) | pulgada | |||||||||||||||||||
d | H | L | A | J | N | A1 | A2 | S | BLF A0 B | |||||||||||
BLF201 | SB201 | 12 | 3 3/16 81 | 2 1/16 52 | 23/32 18 | 2 1/2 63.5 | 5/16 8 | 3/8 9.5 | 3/8 9.5 | 0.236 6 | 1 25.5 | 0.866 22 | 1/4 M6 | LF203 | 9.55 | 4.8 | 13.2 | 0.25 | ||
BLF201-8 | SB201-8 | 1/2 | ||||||||||||||||||
BLF202 | SB202 | 15 | ||||||||||||||||||
BLF202-10 | SB202-10 | 5/8 | ||||||||||||||||||
BLF203 | SB203 | 17 | ||||||||||||||||||
BLF204-12 BLF204 | SB204-12 SB204 | 20 | 3/4 | 3 17/32 90 | 2 3/8 60 | 25/32 20 | 2 13/16 71.5 | 25/64 10 | 7/16 11 | 7/16 11 | 0.276 7 | 1 5/32 29 | 0.984 25 | 5/16 M8 | LF204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.33 | |
BLF205-14 BLF205-15 BLF205 BLF205-16 | SB205-14 SB205-15 SB205 SB205-16 | 25 | 7/8 15/16 1 | 3 3/4 95 | 2 17/32 64 | 25/32 20 | 2 63/64 76 | 25/64 10 | 7/16 11 | 7/16 11 | 0.295 7.5 | 1 3/16 30.5 | 1.063 27 | 5/16 M8 | LF205 | 14 | 7.85 | 13.9 | 0.38 | |
BLF206-18 BLF206 BLF206-19 BLF206-20 | SB206-18 SB206 SB206-19 SB206-20 | 30 | 1 1/8 1 3/16 1 1/4 | 4 7/16 113 | 3 76 | 7/8 22.5 | 3 9/16 90.5 | 15/32 12 | 15/32 12 | 15/32 12 | 0.315 8 | 1 11/32 34 | 1.181 30 | 3/8 M10 | LF206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 0.57 | |
BLF207-20 | SB207-20 | 1 1/4 | 4 13/16 122 | 3 1/2 89 | 15/16 24 | 3 15/16 100 | 15/32 12 | 1/2 13 | 33/64 13 | 0.335 8.5 | 1 7/16 36.5 | 1.260 32 | 3/8 M10 | LF207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 0.77 | ||
BLF207-22 BLF207 | SB207-22 SB207 | 35 | 1 5/16 1 3/8 | |||||||||||||||||
BLF207-23 | SB207-23 | 1 7/16 | ||||||||||||||||||
1) En el número de parte de la unidad y las unidades con cubiertas, los códigos de ajuste siguen los códigos de diámetro del orificio. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) | ||||||||||||||||||||
2) La carga admisible en la carcasa en dirección radial es aproximadamente la mitad de la capacidad de carga básica del rodamiento, Cr (cuando el factor de seguridad es 4). | ||||||||||||||||||||
3) Para conocer las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas por unidad. | ||||||||||||||||||||
Número de Parte |
---|
BLF201 |
BLF202 |
BLF203 |
BLF205 |
BLF207 |
Cargando…
Tipo de unidad | Insertar unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento, tipo | Forma de brida de diamante | Forma del diámetro interno del rodamiento | Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo de la unidad | Hierro fundido | Material del elemento rodante | Teniendo acero | Tratamiento de superficies | Ninguno |
Símbolo de serie de diámetro | Utilizado para carga ligera | Ajuste | J7 | Accesorio | Sin cubierta |
Tipo de grasa | Grasa estándar | Sello | Nitrilo | Maquinado | Ninguno |
Carrera | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente