(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chumacera de hierro fundido, UCPH

Chumacera de hierro fundido, UCPH
  • Descuento por volumen

Accesorio: Sin cubierta
Forma del diámetro interior del rodamiento: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Almohada
Símbolo de serie de diámetro: Utilizado para carga ligera.
Adaptar: J7
Tipo de almohada, categoría: Centro alto
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad con forma de almohada de hierro fundido, UCPH consulte las secciones siguientes:

PDF

Diámetro del eje Dimensiones Tamaño de perno
pulgada
(mm)
Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Clasificaciones de carga básica Factor
f 0
Masa
kg
(mm) pulgada pulgada
(mm)
kN
d H L A J N N1 H1 H2 L1 B S Cr C0r
12   2 3/4
70
5
127
1 9/16
40
3 3/4
95
1/2
13
3/4
19
19/32
15
3 31/32
101
1 13/16
46
1.220
31
0.500
12.7
3/8
M10
UCPH201? PH204 UC201 12.8 6.65 13.2 0.96
  1/2 UCPH201-8 UC201-8  
15   UCPH202? UC202 0.94
  5/8 UCPH202-10 UC202-10  
17   UCPH203? UC203 0.93
  3/4 UCPH204-12 UC204-12  
20   UCPH204? UC204 0.91
25 7/8 3 5/32
80
5 1/2
140
1 31/32
50
4 1/8
105
1/2
13
3/4
19
5/8
16
4 1/2
114
1 15/16
49
1.343
34.1
0.563
14.3
3/8
M10
UCPH205-14 PH205 UC205-14 14 7.85 13.9 1.2
15/16
UCPH205-15
UCPH205?
UC205-15
UC205
1 UCPH205-16 UC205-16
30 1 1/8 3 35/64
90
6 1/2
165
1 31/32
50
4 3/4
121
21/32
17
13/16
21
23/32
18
5 1/8
130
2 7/32
56
1.500
38.1
0.626
15.9
1/2
M14
UCPH206-18 PH206 UC206-18 19.5 11.3 13.9 1.6

1 3/16
UCPH206?
UCPH206-19
UC206
UC206-19
1 1/4 UCPH206-20 UC206-20
35 1 1/4 3 47/64
95
6 9/16
167
2 3/8
60
5
127
21/32
17
13/16
21
23/32
18
5 1/2
140
2 1/8
54
1.689
42.9
0.689
17.5
1/2
M14
UCPH207-20 PH207 UC207-20 25.7 15.4 13.9 2
1 5/16
1 3/8
UCPH207-21
UCPH207-22
UCPH207?
UC207-21 UC207-22
UC207
1 7/16 UCPH207-23 UC207-23
40 1 1/2
1 9/16
3 15/16
100
7 1/4
184
2 3/4
70
5 13/32
137
21/32
17
13/16
21
25/32
20
5 29/32
150
2 1/4
57
1.937
49.2
0.748
19
1/2
M14
UCPH208-24
UCPH208-25
UCPH208?
PH208 UC208-24 UC208-25
UC208
29.1 17.8 14 2.7
45 1 5/8
1 11/16
1 3/4
4 9/64
105
7 15/32
190
2 3/4
70
5 3/4
146
21/32
17
13/16
21
25/32
20
6 7/32
158
2 9/32
58
1.937
49.2
0.748
19
1/2
M14
UCPH209-26
UCPH209-27
UCPH209-28
UCPH209?
PH209 UC209-26 UC209-27 UC209-28
UC209
34.1 21.3 14 3
50 1 7/8 4 21/64
110
8 1/8
206
2 3/4
70
6 1/4
159
25/32
20
7/8
22
7/8
22
6 1/2
165
2 9/16
65
2.031
51.6
0.748
19
5/8
M16
UCPH210-30 PH210 UC210-30 35.1 23.3 14.4 3.5
1 15/16
UCPH210-31
UCPH210?
UC210-31
UC210
2 UCPH210-32 UC210-32
Reemplazar? en Número de unidad con: D2K2 para resistencia al frío (-50 ° C a 120 ° C) / D1K2 para resistencia al calor (-40 ° C a 180 ° C) / E4 para tipo no lubricante / L3 para tipo de sello de triple labio / L2 para tipo de sello de doble labio
Número de Parte
UCPH204
UCPH204E4
UCPH207
UCPH209
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Maquinado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102070128006650Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102070128006650Tipo libre de aceite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035952570015400Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451053410021300Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Altura del centro
Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Teniendo acero
Tratamiento de superficies Ninguno Símbolo de serie de diámetro Utilizado para carga ligera Ajuste J7
Accesorio Sin cubierta Tipo de grasa Grasa estándar Sello Nitrilo
Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico