(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rueda de aluminio de dos radios (AL2SP)

Rueda de aluminio de dos radios (AL2SP)
  • Descuento por volumen

· Tipo volante: 2 radios
· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio redondo (acabado de escariador)
· Material del mango: Aluminio
· Superficie del mango: Superficie pulida
· Trabajo adicional: Un orificio para tornillo de presión

PDF

 
Número de Parte
AL2SP80-M
AL2SP80N-M
AL2SP100-M
AL2SP125-M
AL2SP125N-M
AL2SP160-M
AL2SP160N-M
AL2SP200-M
AL2SP200N-M
AL2SP250-M
AL2SP250N-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSApretón D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)80282410
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)80282410
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)100302610
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)125333112
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)125333112
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)160393614
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)160393614
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)200454218
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)200454218
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)250504822
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)250504822

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de manijas 2 radios Material del material del mango Aluminio Superficie de la manija Pulido de la parte de la llanta
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Agujero redondo (agujero de precisión) Mecanizado de rosca de tornillo de ajuste Ninguno Trabajo adicional Un orificio para tornillo de presión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico