(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje X - rodillo cruzado, aluminio, TAM

Etapas manuales del eje X - rodillo cruzado, aluminio, TAM
  • Descuento por volumen

Etapa de aluminio.

[Caracteristicas]
- 4 tamaños de escenario diferentes.
- Aluminio
- Ligero
- Utiliza un riel en V y un rodillo transversal para la guía de viaje.
- Tipo de alimentación micrométrica.
- 0.01 m de resolución de pantalla de alimentación.
- Materiales de la etapa / cuerpo principal: aleación de aluminio y anodización (negro).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAM-40S

 
Número de Parte
TAM-40S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Viajes (rango) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Longitud de la mesa L (rango)(mm) 26~40
Ancho de mesa W (Rango)(mm) 26~40 Altura total (rango)(mm) 15.1~20 Método de alimentación Cabeza micrométrica
Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 40 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Carga permisible(N) 14.7
Carrera (distancia X)(mm) ±6.5 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 19 Tipo Etapas del eje X
Rectitud de la mesa(µm) 3 Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar Invertido Estándar A través del orificio Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAM-40S de la serie Etapas manuales del eje X - rodillo cruzado, aluminio, TAM.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico