(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Volante de aluminio tipo disco (NDA, DA)

Volante de aluminio tipo disco (NDA, DA)
  • Descuento por volumen

Una manivela de aluminio ligero tipo disco con excelente resistencia mecánica. Disponible con o sin la manija giratoria.

[Características]
· Fabricado íntegramente en aluminio. Además, como también utiliza la manija giratoria de tipo RG en la que las piezas de acero no están expuestas en gran medida, sufre muy poco de corrosión y, por lo tanto, puede usarse para maquinaria alimentaria, etc.

PDF

 
Número de Parte
DA80RG-H10
DA80RG-H11
DA80RG-H12
DA80RG-H13
DA80RG-H14
DA80RG-H15
DA80RG-K10
DA80RG-K11
DA80RG-K12
DA80RG-S8
DA80RG-S10
DA100RG-H10
DA100RG-H11
DA100RG-H12
DA100RG-H13
DA100RG-H14
DA100RG-H15
DA100RG-H16
DA100RG-H17
DA100RG-K10
DA100RG-K11
DA100RG-K12
DA100RG-K13
DA100RG-K14
DA100RG-S10
DA100RG-S12
DA125RG-H12
DA125RG-H13
DA125RG-H14
DA125RG-H15
DA125RG-H16
DA125RG-H17
DA125RG-H18
DA125RG-H19
DA125RG-H20
DA125RG-K12
DA125RG-K13
DA125RG-K14
DA125RG-K15
DA125RG-K16
DA125RG-K17
DA125RG-S12
DA125RG-S14
DA160RG-H14
DA160RG-H15
DA160RG-H16
DA160RG-H17
DA160RG-H18
DA160RG-H19
DA160RG-H20
DA160RG-H21
DA160RG-H22
DA160RG-H23
DA160RG-H24
DA160RG-K14
DA160RG-K15
DA160RG-K16
DA160RG-K17
DA160RG-K18
DA160RG-K19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSApretón Tipo de agarre Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
Trabajo adicional Presione el tamaño del orificio del tornillo Tamaño del agujero cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno8032.526Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø10 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno8032.526Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø11 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno8032.526Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø12 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno8032.526Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø13 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno8032.526Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno8032.526Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø15 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno8032.526Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø10 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno8032.526Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø11 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno8032.526Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø12 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno8032.526Orificio cuadrado-8 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno8032.526Orificio cuadrado-10 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø10 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø11 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø12 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø13 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø15 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø16 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø17 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø10 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø11 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø12 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø13 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio cuadrado-10 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1003828Orificio cuadrado-12 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø12 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø13 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø15 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø16 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø17 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø18 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø19 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø20 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø12 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø13 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø15 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø16 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø17 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio cuadrado-12 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1254332Orificio cuadrado-14 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø15 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø16 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø17 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø18 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø19 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø20 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø21 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø22 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø23 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø24 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø15 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø16 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø17 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø18 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónFenolNinguno1605137Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø19 mm-

Cargando…

Información básica

Tipos de manijas Sólido Material del material del mango Aluminio Superficie de la manija Pintura al horno (plata)
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Agujero redondo (agujero ciego) d(φ) 6 Mecanizado de rosca de tornillo de ajuste Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico