(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Volante sólido (NSH, SH)

Volante sólido (NSH, SH)
  • Descuento por volumen

Hecho con materiales de resina especiales resistentes a impactos y químicos. También está disponible un tipo plegable en el que la empuñadura se puede guardar cuando no se usa.

[Caracteristicas]
· Fabricado con materiales de resina especiales que, además de ofrecer una excelente resistencia a golpes e impactos, también exhiben una excelente durabilidad contra la mayoría de los productos químicos ácidos, alcalinos y de aceite.
· Un tipo de llanta con agarre para los dedos.
· La parte frontal del orificio de la tapa se puede cubrir fácilmente después de la instalación con el accesorio de tapa.

PDF

Número de Parte
NSH125-M
SH100-M
SH100F-M
SH125-M
SH125F-M
SH160-M
SH160F-M
SH200-M
SH200F-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSApretón Tipo de agarre Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)---125572612
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotación[Poliamida] PoliamidaNinguno100492210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Mango Plegable] Tipo de flexión[Poliamida] PoliamidaNinguno100492210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotación[Poliamida] PoliamidaNinguno125572612
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Mango Plegable] Tipo de flexión[Poliamida] PoliamidaNinguno125572612
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotación[Poliamida] PoliamidaNinguno160643514
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Mango Plegable] Tipo de flexión[Poliamida] PoliamidaNinguno160643514
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotación[Poliamida] PoliamidaNinguno200684020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Mango Plegable] Tipo de flexión[Poliamida] PoliamidaNinguno200684020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de manijas Sólido Material del material del mango Poliamida Superficie de la manija Ninguno
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Agujero redondo (agujero de precisión) Mecanizado de rosca de tornillo de ajuste Ninguno Trabajo adicional Un orificio para tornillo de presión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico