(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Volante seguro de aluminio (ASH)

Volante seguro de aluminio (ASH)
  • Descuento por volumen

· Tipo volante: Sólido
· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio redondo (acabado de escariador)
· Manejar: Incluido
· Tipo de mango: Tipo de plegado
· Material del mango: Aluminio

PDF

 
Número de Parte
ASH125-M
ASH140-M
ASH160-M
ASH200-M
ASH250-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10123403412
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10135453712
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10158494016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10198544518
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10250615522

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de manijas Sólido Apretón Presencia Tipo de agarre Tipo de flexión
Material del material del mango Aluminio Superficie de la manija Pintura al horno (plata) Material de agarre Poliamida
Superficie de agarre Ninguno Sección de Montaje Perforación de Agujeros Agujero redondo (agujero de precisión) Mecanizado de rosca de tornillo de ajuste Ninguno
Trabajo adicional Un orificio para tornillo de presión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico