(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, cremallera y piñón, pequeñas, TAR-X

Etapas manuales del eje X: cola de milano, cremallera y piñón, pequeñas, TAR-X
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Posible movimiento a lo largo de X y el eje Y.
- El diseño de cremallera y piñón permite una alimentación rápida.
- El cuerpo principal es delgado y compacto, y se puede instalar directamente sin el uso de un separador de instalación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAR-2550X

 
Número de Parte
TAR-2550X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Viajes (rango) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Longitud de la mesa L (rango)(mm) 41~60
Ancho de mesa W (Rango)(mm) ~25 Altura total (rango)(mm) 20.1~25 Método de alimentación Cremallera y piñón
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 50 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 25 Carga permisible(N) 39.2
Carrera (distancia X)(mm) ±10 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 22 Tipo Etapas del eje X
Rectitud de la mesa(µm) 20 Paralelismo de mesa(µm) 50 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Palanca de sujeción Invertido Estándar A través del orificio Presencia
Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAR-2550X de la serie Etapas manuales del eje X: cola de milano, cremallera y piñón, pequeñas, TAR-X.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico