(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón de tornillo cónico para tuberías (tapón de cabeza hundida) SFT/SFTS/SFTS-PS【1-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tapón de tornillo cónico para tuberías (tapón de cabeza hundida) SFT/SFTS/SFTS-PS
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para uso con equipos hidráulicos/de presión de aire, etc.
· SFT-PSSFTS-PS es un sellador de revestimiento previo que no requiere cinta selladora ni sellador, lo que reduce drásticamente la cantidad de mano de obra requerida.
· Tiene una resistencia superior al aceite, gas, agua y calor combinada con fuertes efectos de sellado.
· El material y el acabado son S45C (duro de 32 a 42 HRC), película de óxido de hierro negro (negro): SFTS, FT-PSSUSXM7 (equivalente a SUS304): SFTS, SFTS-PS.

PDF

 
Número de Parte
SFT-0.5
SFT-0.5-PS
SFT-0.5-PS-VA
SFT-0.5-VA
SFT-1
SFT-1-PS
SFT-1-PS-VA
SFT-1-VA
SFT-2
SFT-2-PS
SFT-2-PS-VA
SFT-2-VA
SFT-3
SFT-3-PS
SFT-3-PS-VA
SFT-3-VA
SFT-4
SFT-4-PS
SFT-4-PS-VA
SFT-4-VA
SFTS-1
SFTS-1-PS
SFTS-2
SFTS-2-PS
SFTS-3
SFTS-3-PS
SFTS-4
SFTS-4-PS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Sello Paquete / Vara Longitud
(mm)
Cantidad de paquete
(pieza)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10451/16Recubrimiento de óxido negroNingunoPaquete610

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero] Acero al carbón 10451/16Recubrimiento de óxido negroPresenciaPaquete610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10451/16Recubrimiento de óxido negroPresenciaBaja cantidad61
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10451/16Recubrimiento de óxido negroNingunoBaja cantidad61

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10451/8B(6A)Recubrimiento de óxido negroNingunoPaquete710

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10451/8B(6A)Recubrimiento de óxido negroPresenciaPaquete710
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero] Acero al carbón 10451/8B(6A)Recubrimiento de óxido negroPresenciaBaja cantidad71
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10451/8B(6A)Recubrimiento de óxido negroNingunoBaja cantidad71

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero] Acero al carbón 10451/4B(8A)Recubrimiento de óxido negroNingunoPaquete8.910

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10451/4B(8A)Recubrimiento de óxido negroPresenciaPaquete8.910
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero] Acero al carbón 10451/4B(8A)Recubrimiento de óxido negroPresenciaBaja cantidad8.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10451/4B(8A)Recubrimiento de óxido negroNingunoBaja cantidad8.91

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10453/8B(10A)Recubrimiento de óxido negroNingunoPaquete1010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10453/8B(10A)Recubrimiento de óxido negroPresenciaPaquete1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10453/8B(10A)Recubrimiento de óxido negroPresenciaBaja cantidad101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10453/8B(10A)Recubrimiento de óxido negroNingunoBaja cantidad101

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10451/2B(15A)Recubrimiento de óxido negroNingunoPaquete125

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10451/2B(15A)Recubrimiento de óxido negroPresenciaPaquete125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10451/2B(15A)Recubrimiento de óxido negroPresenciaBaja cantidad121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero al carbón 10451/2B(15A)Recubrimiento de óxido negroNingunoBaja cantidad121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Cu (producto equivalente de acero inoxidable 304)1/8B(6A)NingunoNingunoBaja cantidad71
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Cu (producto equivalente de acero inoxidable 304)1/8B(6A)NingunoPresenciaBaja cantidad71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Cu (producto equivalente de acero inoxidable 304)1/4B(8A)NingunoNingunoBaja cantidad8.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Cu (producto equivalente de acero inoxidable 304)1/4B(8A)NingunoPresenciaBaja cantidad8.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Cu (producto equivalente de acero inoxidable 304)3/8B(10A)NingunoNingunoBaja cantidad101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Cu (producto equivalente de acero inoxidable 304)3/8B(10A)NingunoPresenciaBaja cantidad101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Cu (producto equivalente de acero inoxidable 304)1/2B(15A)NingunoNingunoBaja cantidad121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Cu (producto equivalente de acero inoxidable 304)1/2B(15A)NingunoPresenciaBaja cantidad121

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 R
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico