(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave Hexalobular SKX

Llave Hexalobular SKX
  • Descuento por volumen

Llave especial para fijar y quitar pernos con agujeros hexalobulares.

PDF

 
Número de Parte
SKX-4
SKX-5
SKX-6
SKX-8
SKX-10
SKX-15
SKX-20
SKX-25
SKX-30
SKX-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de Herramienta (Nominal/Pulgada) El número de zócalo hexalobuler
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.26Número 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42Número 5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.66Número 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.3199999999999998Numero 8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.74Numero 10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.28Número 15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.86Número 20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.43Número 25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.52Número 30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.65Número 40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de acero Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro (negro) Unidad de ventas Baja cantidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico