(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de resina (PTFE/Fluoropolímero / Arandela), SPT-W

Tornillo de resina (PTFE/Fluoropolímero / Arandela), SPT-W
  • Descuento por volumen

El PTFE (Fluoropolímero) es un plástico con excelente resistencia al calor, a los químicos y a la abrasión, así como con excelentes propiedades eléctricas. El PTFE casi no contiene productos químicos que erosionen el PTFE.

PDF

 
Número de Parte
SPT-3-W
SPT-4-W
SPT-5-W
SPT-6-W
SPT-8-W
SPT-10-W
SPT-12-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(mm)
Espesor t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.20.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.20.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.31
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.41.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.41.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Material: resina PTFE (tetrafluoruro de etileno: Fluoropolímero)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico