(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de plástico - plana, PPS, marrón claro, SPS-W【1-20 piezas por paquete】

Arandela de plástico - plana, PPS, marrón claro, SPS-W
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· PPS tiene una excelente resistencia al calor y se puede usar de forma continua a 200°C. Ofrece excelente resistencia química. Excelente resistencia química, menos de 200°C PPS de fusión de lípidos o solventes activos no están contenidos.
· Cuenta con alta resistencia y rigidez, y también mantiene su resistencia a altas temperaturas.
· No viscoso y ofrece excelente resistencia a la abrasión y propiedades eléctricas.
· Temperatura resistente al calor: 200°C (certificación UL). Norma UL 94 V-0 aprobada con resistencia al fuego superior.
· FPD adecuado para aplicaciones resistentes a productos químicos tales como equipos de fabricación de FPD, equipos de fabricación de semiconductores, equipos de grabado de placas de circuitos impresos, instalaciones de tratamiento de superficies metálicas y plantas químicas.
· Adecuado para aplicaciones resistentes al calor, como bombas de agua caliente y bombas químicas. Adecuado para campos eléctricos y electrónicos como transformadores y equipos informáticos.

PDF

 
Número de Parte
SPS-3-W
SPS-3-W-VA
SPS-4-W
SPS-4-W-VA
SPS-5-W
SPS-5-W-VA
SPS-6-W
SPS-6-W-VA
SPS-8-W
SPS-8-W-VA
SPS-10-W
SPS-10-W-VA
SPS-12-W
SPS-12-W-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Espesor t
(mm)
Unidad de ventas

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3.20.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.20.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4.30.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104.30.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5.31Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.31Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-6.41.6Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106.41.6Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8.41.6Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108.41.6Cantidad baja (se puede comprar de uno)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10.52Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10.52Cantidad baja (se puede comprar de uno)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-132.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-132.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Material: resina PPS (sulfuro de polifenileno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico