(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de plástico plana, PP, blanca, SPP-W【1-20 piezas por paquete】

Arandela de plástico plana, PP, blanca, SPP-W
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ofrece excelente resistencia química contra ácidos fuertes y solventes orgánicos.
· Se puede usar en lugar de tornillos de resina de PVC.
· La temperatura resistente al calor es de 65°C (UL estándar 94: HB).

PDF

 
Número de Parte
SPP-4-W
SPP-4-W-VA
SPP-5-W
SPP-5-W-VA
SPP-6-W
SPP-6-W-VA
SPP-8-W
SPP-8-W-VA
SPP-10-W
SPP-10-W-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(mm)
Espesor t
(mm)
Unidad de ventas Color

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

4.30.8Caja / paqueteIV (marfil)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.30.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)-

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5.31Caja / paqueteIV (marfil)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.31Cantidad baja (se puede comprar de uno)-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6.41.6Caja / paqueteIV (marfil)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.41.6Cantidad baja (se puede comprar de uno)-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8.41.6Caja / paqueteIV (marfil)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.41.6Cantidad baja (se puede comprar de uno)-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10.52Caja / paqueteIV (marfil)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.52Cantidad baja (se puede comprar de uno)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Material: resina PP (polipropileno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico