(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela elástica o plana - titanio

Arandela elástica o plana - titanio
  • Descuento por volumen

La superficie ha sido modificada mediante tratamientos especiales de abrillantado y pulido químico. El aceite y el polvo no se adhieren a la superficie y la descarga de gas es mínima.

PDF

 
Número de Parte
SWAT-3-F
SWAT-4-F
SWAT-5-F
SWAT-6-F
SWAT-8-F
SWAT-10-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos (aplicaciones) Tipo ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Tipo, arandelas de resorte O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Arandela planaArandela plana3.230.5-7
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Arandela planaArandela plana4.340.8-9
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Arandela planaArandela plana5.351-10
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Arandela planaArandela plana6.461.6-12.5
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Arandela planaArandela plana8.481.6-17
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Arandela planaArandela plana10.5102-21

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material TP340C (Titanio Clase 2) Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico