(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, SPT-H

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, SPT-H
  • Descuento por volumen

El PTFE (Fluoropolímero) es un plástico con excelente resistencia al calor, a los químicos y al desgaste, así como excelentes propiedades eléctricas. Casi no contiene productos químicos que erosionen el PTFE.

PDF

 
Número de Parte
SPT-M3X6-H
SPT-M3X8-H
SPT-M3X10-H
SPT-M3X12-H
SPT-M3X16-H
SPT-M3X20-H
SPT-M4X8-H
SPT-M4X10-H
SPT-M4X12-H
SPT-M4X16-H
SPT-M4X20-H
SPT-M4X25-H
SPT-M5X10-H
SPT-M5X12-H
SPT-M5X16-H
SPT-M5X20-H
SPT-M5X25-H
SPT-M5X30-H
SPT-M6X10-H
SPT-M6X12-H
SPT-M6X16-H
SPT-M6X25-H
SPT-M6X30-H
SPT-M6X40-H
SPT-M8X16-H
SPT-M8X20-H
SPT-M8X25-H
SPT-M8X30-H
SPT-M8X40-H
SPT-M8X50-H
SPT-M10X20-H
SPT-M10X25-H
SPT-M10X30-H
SPT-M10X40-H
SPT-M12X25-H
SPT-M12X30-H
SPT-M12X40-H
SPT-M12X50-H
SPT-M12X60-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3120.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3160.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4100.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4120.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4160.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4200.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4250.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5100.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5120.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5160.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5200.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5250.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5300.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8161.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8201.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8251.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8301.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8401.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8501.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12251.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12301.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12401.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12501.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12601.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Resina Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar / Resistente al calor / Resistencia química / Aislamiento electrico
Material de plastico PTFE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico