(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela esférica - Serie SQW/SQWS

Arandela esférica - Serie SQW/SQWS
  • Descuento por volumen

Úselo en una configuración cóncava/convexa. Soporta una inclinación máxima de la base de 2°.
Esta serie viene en un set.

PDF

 
Número de Parte
SQW-3
SQW-4
SQW-5
SQW-6
SQW-8
SQW-10
SQW-12
SQWS-3
SQWS-4
SQWS-5
SQWS-6
SQWS-8
SQWS-10
SQWS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroRecubrimiento de óxido negro3.53Acero al carbón 1045-Recubrimiento de óxido negro7.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroRecubrimiento de óxido negro4.54Acero al carbón 1045-Recubrimiento de óxido negro7.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroRecubrimiento de óxido negro5.55Acero al carbón 1045-Recubrimiento de óxido negro11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroRecubrimiento de óxido negro6.66Acero al carbón 1045-Recubrimiento de óxido negro13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroRecubrimiento de óxido negro98Acero al carbón 1045-Recubrimiento de óxido negro17
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroRecubrimiento de óxido negro10.510Acero al carbón 1045-Recubrimiento de óxido negro22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroRecubrimiento de óxido negro13.512Acero al carbón 1045-Recubrimiento de óxido negro26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno3.53-Acero inoxidable 304Ninguno7.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidableNinguno4.54-Acero inoxidable 304Ninguno7.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidableNinguno5.55-Acero inoxidable 304Ninguno11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno6.66-Acero inoxidable 304Ninguno13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno98-Acero inoxidable 304Ninguno17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno1110-Acero inoxidable 304Ninguno23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno1412-Acero inoxidable 304Ninguno25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandela esférica Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico