(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos cautivos: cabeza ultrabaja, llave hexagonal, acero inoxidable, SSCHS

Tornillos cautivos: cabeza ultrabaja, llave hexagonal, acero inoxidable, SSCHS
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo de unidad: Maleficio
· Tamaño: M3 - M8
· Material: Acero inoxidable
· Clase de fuerza (Acero inoxidable): A2-40

PDF

 
Número de Parte
SSCHS-M3X8
SSCHS-M3X10
SSCHS-M3X12
SSCHS-M4X10
SSCHS-M4X12
SSCHS-M4X16
SSCHS-M5X12
SSCHS-M5X16
SSCHS-M5X20
SSCHS-M6X12
SSCHS-M6X16
SSCHS-M6X20
SSCHS-M6X25
SSCHS-M6X30
SSCHS-M8X16
SSCHS-M8X20
SSCHS-M8X25
SSCHS-M8X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

416
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

516
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

625
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

630
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

816
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

825
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

830

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Cabeza extrabaja Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Forma básica Tornillos de cubierta Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar / Prevención de caídas
Clase de resistencia (inoxidable) A2-40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico