(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de máquina de cabeza plana empotrada en titanio - SNFT

Tornillo de máquina de cabeza plana empotrada en titanio - SNFT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de titanio.
· La superficie ha sido modificada a través de tratamientos especiales de abrillantado y pulido químico.
· El aceite y el polvo no se adhieren a la superficie y la descarga de gas es mínima.
· La gravedad específica es aproximadamente un 60% de la del acero inoxidable.
· Para aplicaciones donde la reducción de peso es necesaria, como con automóviles, aviones, equipos espaciales, equipos médicos y robots.
· Completamente no magnético (densidad de flujo 0).
· Adecuado para equipos de fabricación de FPD, equipos de fabricación de semiconductores y equipos electrónicos que requieren propiedades no magnéticas.
· El producto tiene excelentes propiedades químicas y de resistencia al agua salada.
· Para aplicaciones a prueba de corrosión y productos químicos, como equipos marinos y equipos de revestimiento.

PDF

 
Número de Parte
SNFT-M3X6
SNFT-M3X8
SNFT-M3X10
SNFT-M4X10
SNFT-M4X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

360.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

380.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3100.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4100.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4120.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Titanio Tratamiento de superficies Pulido Químico Especial Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Estándar / Low-Outgas / Resistencia química / No magnético / Uso para circunstancias limpias Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico