(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de resina (RENY / Tuerca hexagonal), SPA-N【1-50 piezas por paquete】

Tornillo de resina (RENY / Tuerca hexagonal), SPA-N
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Material: RENY
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

PDF

 
Número de Parte
SPA-M2-N
SPA-M2-N-VA
SPA-M2.6-N
SPA-M2.6-N-VA
SPA-M3-N
SPA-M3-N-VA
SPA-M4-N
SPA-M4-N-VA
SPA-M5-N
SPA-M5-N-VA
SPA-M6-N
SPA-M6-N-VA
SPA-M8-N
SPA-M8-N-VA
SPA-M10-N
SPA-M10-N-VA
SPA-M12-N
SPA-M12-N-VA
SPA-M16-N
SPA-M16-N-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Unidad de ventas Llaves planas
(mm)
Espesor H (y T)
(mm)
Pitch
(mm)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2Caja / paquete41.60.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2Cantidad baja (se puede comprar de uno)41.60.4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.6Caja / paquete520.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.6Cantidad baja (se puede comprar de uno)520.45

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días

Existencias

3Caja / paquete5.52.40.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Cantidad baja (se puede comprar de uno)5.52.40.5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

4Caja / paquete73.20.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4Cantidad baja (se puede comprar de uno)73.20.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5Caja / paquete840.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5Cantidad baja (se puede comprar de uno)840.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6Caja / paquete1051
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6Cantidad baja (se puede comprar de uno)1051

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8Caja / paquete136.51.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8Cantidad baja (se puede comprar de uno)136.51.25

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Caja / paquete1781.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cantidad baja (se puede comprar de uno)1781.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

12Caja / paquete19101.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12Cantidad baja (se puede comprar de uno)19101.75

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16Caja / paquete24182
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16Cantidad baja (se puede comprar de uno)24182

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal Material RENY Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico