(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador de tornillo (tipo de rosca fina), SAD-RF

Adaptador de tornillo (tipo de rosca fina), SAD-RF
  • Descuento por volumen

· Escribe: Rosca completa
· Tipo de tornillo: Rosca fina
· Escribe: Rosca fina

PDF

 
Número de Parte
SADS-M5X16-RF
SADS-M6X12-RF
SADS-M6X25-RF
SADS-M8X32-RF
SADS-M8X50-RF
SADS-M8X63-RF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del hilo 1 M Paso de hilo Rosca Diámetro2 Longitud L1 Diámetro del hilo 2 M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.5165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.75126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.75256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81638

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Hilo completo Material Acero inoxidable Tipo tornillo Hilo fino
Tipo Hilo fino

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico