(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapones roscados - cabeza hexagonal con brida, acero, SFF/SFFS

Tapones roscados - cabeza hexagonal con brida, acero, SFF/SFFS
  • Descuento por volumen

Se puede usar para aplicaciones de alta presión hidráulica hasta una presión dinámica de 49 MPa. Para una mayor presión, mejor compacidad y seguridad en equipos hidráulicos.

PDF

 
Número de Parte
SFF-1
SFF-2
SFF-3
SFF-4
SFF-6
SFF-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo nominal (M) Hilo nominal (G) Longitud
(mm)
Material Tratamiento de superficies Paquete / Vara Material de la junta tórica
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-1/810[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-1/412[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-3/812[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoIndependienteCaucho fluoro (JIS B 2401 tipo 4D)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-3/416[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121[Acero] Acero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negroBaja cantidad-

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Con brida Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico