(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela plana - alta resistencia

Arandela plana - alta resistencia
  • Descuento por volumen

Una arandela simple para pernos de alta resistencia. La superficie sobre la que se sientan las arandelas no se hundirá. Estas arandelas evitan que los pernos se aflojen debido a la superficie en la que se hunden, etc.

PDF

 
Número de Parte
SWF-6
SWF-8
SWF-10
SWF-12
SWF-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6.46317
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8.48423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.510428
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1312535
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1716645

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero
Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: acero Acero de aleación 4137
Tratamiento de superficies (detalles) Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico