(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela elástica o plana - medidas en pulgadas【1-10 piezas por paquete】

Arandela elástica o plana - medidas en pulgadas
  • Descuento por volumen

Una arandela para tuercas hexagonales de rosca unificada. Usar en combinación con pernos hexagonales y pernos de botón hexagonales.

PDF

 
Número de Parte
SWAS-1/4-IS
SWAS-1/4-IS-VA
SWAS-3/8-IS
SWAS-3/8-IS-VA
SWAS-5/16-IS
SWAS-5/16-IS-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos (aplicaciones) Tipo ID d
(mm)
Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Tipo, arandelas de resorte O.D. D
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días

Existencias

Arandela de resorteArandela de resorte0.2521/4-Caja / paqueteEstándar0.487
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Arandela de resorteArandela de resorte0.2521/4-Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaEstándar0.487

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Arandela de resorteArandela de resorte0.3773/8-Caja / paqueteEstándar0.68
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Arandela de resorteArandela de resorte0.3773/8-Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaEstándar0.68

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Arandela de resorteArandela de resorte0.3145/16-Caja / paqueteEstándar0.583
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Arandela de resorteArandela de resorte0.3145/16-Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaEstándar0.583

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico