(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de cabeza hueca allen (con pin) SRHS【1-20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos de cabeza hueca allen (con pin) SRHS
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Forma del orificio de montaje: Zócalo hexagonal (con alfiler)
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado
· Material: Acero inoxidable

PDF

 
Número de Parte
SRHS-M3X6
SRHS-M3X6-VA
SRHS-M3X8
SRHS-M3X8-VA
SRHS-M3X10
SRHS-M3X10-VA
SRHS-M3X12
SRHS-M3X12-VA
SRHS-M3X16
SRHS-M3X16-VA
SRHS-M4X6
SRHS-M4X6-VA
SRHS-M4X8
SRHS-M4X8-VA
SRHS-M4X10
SRHS-M4X10-VA
SRHS-M4X12
SRHS-M4X12-VA
SRHS-M4X16
SRHS-M4X16-VA
SRHS-M4X20
SRHS-M4X20-VA
SRHS-M5X10
SRHS-M5X10-VA
SRHS-M5X12-VA
SRHS-M5X16
SRHS-M5X16-VA
SRHS-M5X20
SRHS-M5X20-VA
SRHS-M6X10
SRHS-M6X10-VA
SRHS-M6X12
SRHS-M6X12-VA
SRHS-M6X16
SRHS-M6X16-VA
SRHS-M6X20
SRHS-M6X20-VA
SRHS-M6X25
SRHS-M6X25-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Unidad de Venta Pitch
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

38Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

310Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

310Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

312Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

312Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

316Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

316Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

46Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

46Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

48Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

410Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

410Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

412Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

416Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

416Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

420Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

420Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

510Caja / paquete0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

510Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

512Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

516Caja / paquete0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

516Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

520Caja / paquete0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

520Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

610Caja / paquete1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

610Cantidad baja (se puede comprar de uno)1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

612Caja / paquete1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

612Cantidad baja (se puede comprar de uno)1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

616Caja / paquete1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

616Cantidad baja (se puede comprar de uno)1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

620Caja / paquete1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

620Cantidad baja (se puede comprar de uno)1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

625Caja / paquete1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

625Cantidad baja (se puede comprar de uno)1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Botón Forma de orificio de montaje Hexagonal (con pasador) Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar / A prueba de manipulaciones
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico