(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de máquina de cabeza hueca empotrada en cruz de titanio - SNPT

Tornillo de máquina de cabeza hueca empotrada en cruz de titanio - SNPT
  • Descuento por volumen

Hecho de titanio. La superficie ha sido modificada mediante tratamientos especiales de abrillantado y pulido químico. El aceite y el polvo no se adhieren a la superficie y la descarga de gas es mínima. La gravedad específica es aproximadamente un 60% de la del acero inoxidable. Para aplicaciones donde la reducción de peso es necesaria, como con automóviles, aviones, equipos espaciales, equipos médicos y robots.

PDF

 
Número de Parte
SNPT-M3X10
SNPT-M3X12
SNPT-M3X16
SNPT-M3X20
SNPT-M4X6
SNPT-M4X8
SNPT-M4X12
SNPT-M4X16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3100.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3120.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3160.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3200.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

460.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

480.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4120.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4160.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Titanio Tratamiento de superficies Pulido Químico Especial Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Estándar / Low-Outgas / Resistencia química / No magnético / Uso para circunstancias limpias Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico