(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal (titanio, con orificio de ventilación de gas) - SVST

Tornillo de cabeza hueca hexagonal (titanio, con orificio de ventilación de gas) - SVST
  • Descuento por volumen

Estos pernos no son magnéticos. Adecuado para equipos de fabricación de FPD, equipos de fabricación de semiconductores y equipos electrónicos que requieren propiedades no magnéticas. La superficie ha sido modificada mediante tratamientos especiales de abrillantado y pulido químico. El aceite y el polvo no se adhieren a la superficie y la descarga de gas es mínima.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SVST-M4X8

 
Número de Parte
SVST-M4X8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 8 Pitch(mm) 0.7
Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Titanio Tratamiento de superficies Pulido Químico Especial Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar / Low-Outgas / No magnético / Para sistemas de vacío / Uso para circunstancias limpias Tipo tornillo Hilo completo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SVST-M4X8 de la serie Tornillo de cabeza hueca hexagonal (titanio, con orificio de ventilación de gas) - SVST.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico