(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapones roscados - cabeza hexagonal con brida con anillo de sello de aceite, SPN-L

Tapones roscados - cabeza hexagonal con brida con anillo de sello de aceite, SPN-L
  • Descuento por volumen

· Forma: Con brida
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Material: 12 acero L13
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente
· Paquete. /vara: Cantidad baja

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPN-1-L
SPN-2-L
SPN-3-L
SPN-4-L
SPN-6-L
SPN-8-L
SPN-10-L
SPN-M10-L
SPN-M12-L
SPN-M14-L
SPN-M16-L
SPN-M18-L
SPN-M22-L
SPN-M27-L
SPN-M33-L
SPN-M42-L
SPN-M48-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo nominal (M) Hilo nominal (G) Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-1/88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-116
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1 1/416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16-12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22-14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27-16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33-16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42-16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48-16

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Con brida Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Material 12 acero L13
Tratamiento de superficies Cromado trivalente Paquete / Vara Baja cantidad Material de sellos de aceite NBR (negro)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico