(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela plana - acero inoxidable (Números de pieza)

Arandela plana - acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de SUS310S.
· Excelente resistencia al calor, oxidación y ácido nítrico.
· Para uso en plantas de ácido nítrico y en otros lugares.
· Para aplicaciones de resistencia al calor, como equipos de pulverización catódica y hornos de alta temperatura.
· Limpiado y purificado.
· Resistente al aceite y al polvo.

PDF

 
Número de Parte
SWAJ-3-F
SWAJ-4-F
SWAJ-5-F
SWAJ-6-F
SWAJ-8-F
SWAJ-10-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.230.57
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.340.89
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.35110
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

6.56113
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

8.581.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5101.522

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 310S
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico