(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela plana con tapa

Arandela plana con tapa
  • Descuento por volumen

Esta arandela simple incluye una tapa. Use tornillos avellanados para instalar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCF-3-KR
SCF-3-KS
SCF-4-KR
SCF-4-KS
SCF-4D-KR
SCF-4D-KS
SCF-5-KR
SCF-5-KS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
Material de la tapa
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.233.716Santoprene
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.233.716Delrin
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.343.720Santoprene
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.343.720Delrin
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.34425Santoprene
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.34425Delrin
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.35532Santoprene
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.35532Delrin

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana con tapa Material Acero
Tratamiento de superficies Cromado trivalente Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: acero 12 acero al carbono L13
Tratamiento de superficies (detalles) Cromado trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico