(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero inoxidable, cromado negro, M3 - M10, grueso

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero inoxidable, cromado negro, M3 - M10, grueso
  • Descuento por volumen

· Excelente resistencia a la corrosión, a los químicos y a la abrasión. · Con poca emisión de gases se puede utilizar en entornos de vacío. · Excelente lubricidad. Adecuado para prevenir el rozamiento y agarrotamiento de roscas. · Reflectancia espectral: 1,5% o menos. Para equipos ópticos que requieren propiedades antirreflectantes. · Tratamiento de cromo negro a baja temperatura.
Serie SNSS-RY

PDF

 
Número de Parte
SNSS-M3X5-RY
SNSS-M3X6-RY
SNSS-M3X8-RY
SNSS-M3X10-RY
SNSS-M3X12-RY
SNSS-M3X16-RY
SNSS-M3X20-RY
SNSS-M4X6-RY
SNSS-M4X8-RY
SNSS-M4X10-RY
SNSS-M4X12-RY
SNSS-M4X16-RY
SNSS-M4X20-RY
SNSS-M4X25-RY
SNSS-M5X8-RY
SNSS-M5X10-RY
SNSS-M5X12-RY
SNSS-M5X16-RY
SNSS-M5X20-RY
SNSS-M5X25-RY
SNSS-M6X10-RY
SNSS-M6X12-RY
SNSS-M6X16-RY
SNSS-M6X20-RY
SNSS-M6X25-RY
SNSS-M6X30-RY
SNSS-M8X16-RY
SNSS-M8X25-RY
SNSS-M8X30-RY
SNSS-M8X35-RY
SNSS-M10X20-RY
SNSS-M10X25-RY
SNSS-M10X30-RY
SNSS-M10X35-RY
SNSS-M10X40-RY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

350.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

360.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3120.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3160.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3200.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

460.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

480.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4100.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4120.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4160.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4200.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4250.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

580.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5100.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5120.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5160.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5200.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5250.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6161
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6251
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8161.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8251.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8301.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8351.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10201.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10301.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10351.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Proceso de cromo negro a baja temperatura Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar / Resistencia química / Para sistemas de vacío / Prevención de caídas Clase de resistencia (inoxidable) A2-70
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico