(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero inoxidable, M3 - M10, grueso, resistente al calor, serie SNSJ

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero inoxidable, M3 - M10, grueso, resistente al calor, serie SNSJ
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
Excelente resistencia al calor, la oxidación y el ácido nítrico. Para uso en plantas de ácido nítrico y otros lugares. Para aplicaciones de resistencia al calor, como equipos de pulverización catódica y hornos de alta temperatura.
Acero inoxidable serie austenítico con alto contenido de ni
Lavado en sala limpia y empaquetado en sala limpia

PDF

 
Número de Parte
SNSJ-M3X6
SNSJ-M3X8
SNSJ-M3X10
SNSJ-M3X12
SNSJ-M3X16
SNSJ-M4X8
SNSJ-M4X10
SNSJ-M4X12
SNSJ-M4X16
SNSJ-M4X25
SNSJ-M5X10
SNSJ-M5X16
SNSJ-M5X20
SNSJ-M5X25
SNSJ-M6X12
SNSJ-M6X16
SNSJ-M6X20
SNSJ-M6X25
SNSJ-M6X30
SNSJ-M8X16
SNSJ-M8X20
SNSJ-M8X25
SNSJ-M8X30
SNSJ-M8X35
SNSJ-M10X20
SNSJ-M10X25
SNSJ-M10X30
SNSJ-M10X35
SNSJ-M10X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

360.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

380.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3120.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3160.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

480.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4100.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4120.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4160.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4250.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5100.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5160.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5200.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5250.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6161
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6251
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8161.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8201.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8251.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8301.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8351.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10201.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10351.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar / Resistente al calor / Resistencia química / Uso para circunstancias limpias Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico