(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - titanio, M3 - M6, grueso, no magnético, sala limpia

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - titanio, M3 - M6, grueso, no magnético, sala limpia
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Fabricado en titanio. No magnético. La gravedad específica es aproximadamente el 60% de la del acero inoxidable.
· Para aplicaciones donde es necesaria la reducción de peso, como automóviles, aviones, equipos espaciales, equipos médicos y robots.
· El proceso de pulido y abrillantado químico mejora la superficie del tornillo.
· Lavado en sala limpia, empaquetado en sala limpia y cumple con especificaciones de limpieza que no requieren depósitos de aceite o materias extrañas.

PDF

 
Número de Parte
SNST-M3X5
SNST-M3X8
SNST-M3X12
SNST-M4X30
SNST-M5X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3120.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4300.7Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5350.8Medio hilo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Titanio
Tratamiento de superficies Pulido Químico Especial Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar / Low-Outgas / Resistencia química / No magnético / Uso para circunstancias limpias

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico