(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de bloqueo de titanio - SWUT

Tuerca de bloqueo de titanio - SWUT
  • Descuento por volumen

Hecho de titanio. La gravedad específica es aproximadamente un 60% de la del acero inoxidable.
· Para aplicaciones donde la reducción de peso es necesaria, como con automóviles, aviones, equipos espaciales, equipos médicos y robots.

PDF

 
Número de Parte
SWUT-M3
SWUT-M4
SWUT-M5
SWUT-M6
SWUT-M8
SWUT-M10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Llaves planas
(mm)
Espesor H (y T)
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35.540.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4750.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

586.50.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8139.81.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1017121.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Titanio Tratamiento de superficies Pulido Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Pulido químico especial y procesamiento de brillo
Tipo de bloqueo Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico