(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de tornillo de retención de elevación tipo bronce de uso general150

Válvula de tornillo de retención de elevación tipo bronce de uso general150
  • Descuento por volumen

Una válvula de retención de elevación tipo 150 de rosca, de bronce, de uso general, fabricada por Kitz Corporation, con un historial en Japón de accesorios de tornillo / componentes de tubería de la mejor calidad.
· Material: hierro de bronce
· Tipo: ascensor
· Fluido de trabajo: agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F-10A
F-15A
F-20A
F-25A
F-32A
F-40A
F-50A
F-65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)1.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1.37

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de elevación Fluido Aplicable Agua Presión nominal 150 tipo
Cuerpo principal Bronce Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico