(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de válvula de retención de elevación de hierro dúctil de uso general 20K

Brida de válvula de retención de elevación de hierro dúctil de uso general 20K
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de ascensor
· Material: Fundición dúctil
· Fluido aplicable: Aire, gas, petróleo, agua.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la brida de la válvula de retención de elevación 20K de hierro dúctil de uso general, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
20SNB-20A
20SNB-25A
20SNB-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de elevación Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 20K
Cuerpo principal Dúctil Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de control, tipo de conexión Brida
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico