(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula antirretorno de acero inoxidable de uso general 10K (SCS14A) Atornillable

Válvula antirretorno de acero inoxidable de uso general 10K (SCS14A) Atornillable
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de columpio
· Material: Fundido de acero inoxidable CF-8M
· Fluido aplicable: Aire, gas, petróleo, agua.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de retención oscilante 10K de uso general (SCS14A) de acero inoxidable atornillada, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UOM-15A
UOM-25A
UOM-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 10K
Cuerpo principal Fundición de acero inoxidable CF-8M Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico