(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida de válvula de retención de giro de 10K de propósito general de acero inoxidable (SCS13A)

Brida de válvula de retención de giro de 10K de propósito general de acero inoxidable (SCS13A)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de columpio
· Material: Fundido de acero inoxidable CF-8
· Fluido aplicable: Aire, gas, petróleo, agua.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la brida de válvula de retención oscilante 10K de uso general (SCS13A) de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UOB-15A
UOB-20A
UOB-25A
UOB-32A
UOB-40A
UOB-50A
UOB-65A
UOB-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 10K
Cuerpo principal Fundición de acero inoxidable CF-8 Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de control, tipo de conexión Brida
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico