(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula antirretorno de acero inoxidable de uso general 10K (SCS13A) Atornillable

Válvula antirretorno de acero inoxidable de uso general 10K (SCS13A) Atornillable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Válvula de bronce JIS B 2011 aplicada para resolver problemas de resistencia insuficiente y resistencia a la corrosión en la fabricación de bronce y hierro dúctil.
· Válvulas de acero inoxidable de tipo brida duradera y de alta calidad, que se ajustan a la especificación estándar de trabajos de construcción pública (trabajo en instalaciones de máquinas) y al estándar SAS358 de la Asociación Japonesa de Acero Inoxidable como contramedidas para el agua del grifo oxidada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UO-15A
UO-20A
UO-25A
UO-32A
UO-40A
UO-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 10K
Cuerpo principal Fundición de acero inoxidable CF-8 Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico