(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de retención de elevación de bronce de uso general 10K atornillable

Válvula de retención de elevación de bronce de uso general 10K atornillable
  • Descuento por volumen

· Fluido compatible: Agua
· Escribe: Tipo de ascensor
· Presión nominal: 10K
· Material: Bronce
· Tipo de conexión del lado de suministro: Rc

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RF-15A
RF-20A
RF-25A
RF-32A
RF-40A
RF-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Zysk Holder
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)1.37-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)1.4Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)1.4Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1.4Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1.4Presencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)1.4Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de elevación Fluido Aplicable Agua Presión nominal 10K
Cuerpo principal Bronce Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico