(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida de Válvula de Retención Oscilante de Hierro Dúctil de Uso General 20K

Brida de Válvula de Retención Oscilante de Hierro Dúctil de Uso General 20K
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El producto de hierro fundido dúctil (FCD-S) es un producto de hierro fundido que pasa el Apéndice 5-A de JIS B8270 y el estándar especificado por el Aviso público METI Número 16 1975.8.1 (Revisión, 24 de marzo de 1997, Aviso número 137) Artículo 4 -7, Nota 1, y su material está regulado especialmente para instalaciones de gas a alta presión, recipientes a presión, etc. que son diferentes de los productos de hierro fundido regulados por la Norma JISG5502 para Hierro Dúctil (FCD400-15, etc.).
· Fundido con la siguiente composición química, propiedades mecánicas y microestructura como se define en el aviso oficial de JIS y METI para fundición de hierro dúctil (FCD-S), por lo que es adecuado para su uso en equipos de gas de alta presión o recipientes a presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
20SOB-80A
20SOB-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 20K
Cuerpo principal Dúctil Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de control, tipo de conexión Brida
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico