(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida de válvula de retención de elevación de hierro dúctil de uso general 10K

Brida de válvula de retención de elevación de hierro dúctil de uso general 10K
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El producto de hierro fundido dúctil (FCD-S) es un producto de hierro fundido que pasa el Apéndice 5-A de JIS B8270 y el estándar especificado por el Aviso público METI Número 16 1975.8.1 (Revisión, 24 de marzo de 1997, Aviso número 137) Artículo 4 -7, Nota 1, y su material está regulado especialmente para instalaciones de gas a alta presión, recipientes a presión, etc. que son diferentes de los productos de hierro fundido regulados por la Norma JISG5502 para Hierro Dúctil (FCD400-15, etc.).
· Fundido con la siguiente composición química, propiedades mecánicas y microestructura como se define en el aviso oficial de JIS y METI para fundición de hierro dúctil (FCD-S), por lo que es adecuado para su uso en equipos de gas de alta presión o recipientes a presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10SFBF-15A
10SFBF-20A
10SFBF-25A
10SFBF-32A
10SFBF-40A
10SFBF-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de elevación Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 10K
Cuerpo principal Dúctil Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de control, tipo de conexión Brida
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.4 Especificaciones de la tapa del cuerpo de la válvula Especificaciones de la tapa (sin tuercas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico