(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda / Rueda de espuma de uretano

Rueda / Rueda de espuma de uretano
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de las ruedas: ③Acero inoxidable 304
· Material de los neumáticos: Uretano
· Cojinete del eje: Disponible
· Incluye rodamiento: Disponible

PDF

Número de Parte
AL-75UHF
AL-100UHF
UW-75
UW-100
UW-130
UW-150
UW-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Material de la rueda Con o sin rodamiento Carga permisible
(daN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75268.232[Resina] (Nylon)-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100288.232[Resina] (Nylon)-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75321035AceroDisponible120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100321242AceroDisponible180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130352055AceroDisponible250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150382055AceroDisponible300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200422055AceroDisponible400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Uretano Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico