(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, serie MSXP-C.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, serie MSXP-C.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo ranurados, serie MSXP-C. Cuentan con una excelentee resistencia eléctrica y química. Ideales para usar en cuartos limpios. El material del cuerpo es de resina PEEK.

PDF

Número de Parte
MSXP-25C-6-8
MSXP-25C-6-10
MSXP-25C-7-BT-10-BT
MSXP-25C-8-8
MSXP-25C-8-10
MSXP-25C-10-10
MSXP-30C-8-8
MSXP-30C-8-10
MSXP-30C-10-12
MSXP-30C-12-12
MSXP-36C-10-14
MSXP-36C-12-14
MSXP-36C-14-15
MSXP-36C-15-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.006825250.7250003.0×10-7Diámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0061025250.7250003.0×10-7Diámetro del eje estándar
1 Pieza(s)

9 Días o más

100.05~1.0071025250.7250003.0×10-7Agujero de eje de trabajo adicional
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.008825250.7250003.0×10-7Diámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0081025250.7250003.0×10-7Diámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00101025250.7250003.0×10-7Diámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.008830301210007.8×10-7Diámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0081030301210007.8×10-7Diámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00101230301210007.8×10-7Diámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00121230301210007.8×10-7Diámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101436351.5170001.8×10-6Diámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00121436351.5170001.8×10-6Diámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00141536351.5170001.8×10-6Diámetro del eje estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00151536351.5170001.8×10-6Diámetro del eje estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de hendidura Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Reacción 0 / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío Material del cuerpo PEEK
Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 0.5 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.05 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Desalineación axial permitida(mm) ±0.1
Construcción Tipo de sujeción Chavetero Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico