(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Coples Flexibles - Tipo cruceta, de sujeción por clampeo.

Coples Flexibles - Tipo cruceta, de sujeción por clampeo.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo cruceta, de sujeción por clampeo. Cuenta con alta rigidez torsional. Baja reacción de fuerza excéntrica y minímo retroceso.

PDF

Número de Parte
XUT-15C-3-3
XUT-15C-3-4
XUT-15C-3-5
XUT-15C-3-6
XUT-15C-4-4
XUT-15C-4-5
XUT-15C-4-6
XUT-15C-5-5
XUT-15C-5-6
XUT-15C-6-6
XUT-20C-4-4
XUT-20C-4-5
XUT-20C-4-6
XUT-20C-4-7-BT
XUT-20C-4-8
XUT-20C-5-5
XUT-20C-5-6
XUT-20C-5-8
XUT-20C-6-6
XUT-20C-6-7-BT
XUT-20C-6-8
XUT-20C-7-BT-7-BT
XUT-20C-8-8
XUT-25C-5-5
XUT-25C-5-6
XUT-25C-5-8
XUT-25C-5-10
XUT-25C-5-11
XUT-25C-5-12
XUT-25C-6-6
XUT-25C-6-8
XUT-25C-6-9-BT
XUT-25C-6-10
XUT-25C-6-11
XUT-25C-6-12
XUT-25C-7-BT-10
XUT-25C-8-8
XUT-25C-8-10
XUT-25C-8-11
XUT-25C-8-12
XUT-25C-9-BT-KT-9-BT-KT
XUT-25C-10-10
XUT-25C-10-11
XUT-25C-10-12
XUT-25C-10-KT-10
XUT-25C-11-11
XUT-25C-11-12
XUT-25C-12-12
XUT-25C-12-KT-12
XUT-30C-6-6
XUT-30C-6-8
XUT-30C-6-9-BT
XUT-30C-6-10
XUT-30C-6-11
XUT-30C-6-12
XUT-30C-6-14
XUT-30C-8-8
XUT-30C-8-9-BT
XUT-30C-8-10
XUT-30C-8-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.003315180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.003415180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.003515180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.003615180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004415180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004515180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004615180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.005515180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.005615180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.006615180.3420002.3×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004420200.6310008.1×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004520200.6310008.1×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004620200.6310008.1×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100.05~1.004720200.6310008.1×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004820200.6310008.1×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.005520200.6310008.1×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.005620200.6310008.1×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.005820200.6310008.1×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.006620200.6310008.1×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100.05~1.006720200.6310008.1×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.006820200.6310008.1×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100.05~1.007720200.6310008.1×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.008820200.6310008.1×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.005525271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.005625271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.005825271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0051025271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0051125271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0051225271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.006625271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.006825271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

101.01~3.006925271.2250002.7×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0061025271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0061125271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0061225271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101.01~3.0071025271.2250002.7×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.008825271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0081025271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0081125271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0081225271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

101.01~3.009925271.2250002.7×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101025271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101125271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101225271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.01~3.00101025271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00111125271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00111225271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00121225271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

101.01~3.00121225271.2250002.7×10-6Diámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.006630302.4210006.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.006830302.4210006.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

101.01~3.006930302.4210006.2×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0061030302.4210006.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0061130302.4210006.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0061230302.4210006.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0061430302.4210006.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.008830302.4210006.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.01~3.008930302.4210006.2×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0081030302.4210006.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0081130302.4210006.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo de hendidura Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Servo motor / Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibraciones Material del cuerpo A2017
Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 1 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2 Tipo Tipo de sujeción Construcción Tipo de sujeción

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico