(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, con separador de material de resina PEEK. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham, con separador de material de resina PEEK.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo Oldham con separador de material de resina PEEK. Ideal para uso en cuartos limpios. Excelente resistencia al calor y resistencia química. Permite desalineación y deflexión. Aplicaciones: para manufactura de semiconductores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MOP-32C-10-KT-11-KT

Número de Parte
MOP-32C-10-KT-11-KT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101133.32.81900027.3×10-6Diámetro del eje estándarAmbos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar / Motor paso a paso
Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío Material del cuerpo A2017
Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 2 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 1.1~3.0
Material de la parte de amortiguación PEEK Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::120 Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOP-32C-10-KT-11-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, con separador de material de resina PEEK..

Products like this...

Número de Parte
MOP-20C-6-8
MOP-20C-7-BT-7-BT
MOP-20C-7-BT-8
MOP-32C-10-KT-12
MOP-32C-10-KT-12-KT
MOP-32C-10-KT-13-BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.05~1.006822.10.7310001.37.4×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.007722.10.7310001.37.4×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.007822.10.7310001.37.4×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101233.32.81900027.3×10-6Diámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101233.32.81900027.3×10-6Diámetro del eje estándarAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00101333.32.81900027.3×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico