(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapa rotativa de engranaje helicoidal [Serie KRW/KRE]

Etapa rotativa de engranaje helicoidal [Serie KRW/KRE]
  • Descuento por volumen

Etapa giratoria ideal para un posicionamiento preciso en un rango de gran angular o rotación continua de 360 °. * Los datos CAD para esta serie se están modificando. Los datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.
Serie KRE: especializada solo en la funcionalidad necesaria, lo que ayuda a mantener bajos los costos.


(i)Advertencia

  • Las imágenes son imágenes representativas de productos.

PDF





Número de Parte
KRE04360-C
KRE04360-CF
KRE04360-CG
KRE04360-CH
KRE04360-CJ
KRE06360-C
KRE06360-CF
KRE06360-CG
KRE06360-CH
KRE06360-CJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMin. Resolución de voltaje (ángulo)
(deg)
Tamaño de mesa y diámetro
(Ø)
Opción de cable Max. Velocidad
(cavar / seg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00839Sin cable (estándar)40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00839Cable robot 2 m40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00839Cable de robot Un lado Cable suelto 2 m40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00839Cable robot 4 m40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00839Cable de robot Cable suelto de un lado 4 m40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00660Sin cable (estándar)30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00660Cable robot 2 m30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00660Cable de robot Un lado Cable suelto 2 m30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00660Cable robot 4 m30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.00660Cable de robot Cable suelto de un lado 4 m30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Etapas rotativas Características del motor / polea Motor paso a paso de 5 fases estándar Materiales de mesa Aluminio
Guía móvil Rodamiento rígido de bolas Método de alimentación Engranaje de tornillo Movimiento Cantidad de etapas rotatorias(deg) 360
Acabados superficiales de mesa Anodizado negro Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Capacidad de carga(N) 29.4
Paralelismo(µm) 50 Sensor Casa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico